Presse Einkauf
Presse Einkauf

Bürstenlose DC-Servomotoren Serie 4490 ... B

2-Pol-Technologie

Eckdaten
Nennspannung:
24 ... 48 V
Nenndrehmoment bis:
148 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
10800 min⁻¹
Anhaltemoment bis:
2978 mNm
Durchmesser:
44 mm
Länge:
90 mm
Vorzüge
Eisenloses System mit hoher Leistungsdichte und FAULHABER-Wicklung
Digitale oder analoge Hallsensoren lieferbar
Extrem gleichmäßige Drehzahlregelung
Empfindliche Positioniersteuerung
Varianten:
Serie 4490H024B
UN : Nennspannung : 24 V |MN : Nenndrehmoment bis : 148 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 9700 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 2635 mNm |Ø : Durchmesser : 44 mm |L : Länge : 90 mm
Serie 4490H036B
UN : Nennspannung : 36 V |MN : Nenndrehmoment bis : 139 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 10400 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 2760 mNm |Ø : Durchmesser : 44 mm |L : Länge : 90 mm
Serie 4490H048B
UN : Nennspannung : 48 V |MN : Nenndrehmoment bis : 137 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 10800 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 2978 mNm |Ø : Durchmesser : 44 mm |L : Länge : 90 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.22 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 87 %
Leerlaufdrehzahln0 9700 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.527 A
AnhaltemomentMH 2635 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 4.96 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 7.72 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 395 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 2.53 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 24.2 mNm/A
StromkonstantekI 0.041 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 3.6 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 73 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 4.9 ms
RotorträgheitsmomentJ 130 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 203 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 0.96 / 3.9 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 23 / 1222 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Aluminium, schwarz eloxiert
Masse 742 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 18000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.22 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 87 %
Leerlaufdrehzahln0 9700 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.527 A
AnhaltemomentMH 2635 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 4.96 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 7.72 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 395 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 2.53 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 24.2 mNm/A
StromkonstantekI 0.041 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 3.6 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 73 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 4.9 ms
RotorträgheitsmomentJ 130 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 203 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 0.96 / 3.9 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 23 / 1222 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Aluminium, schwarz eloxiert
Masse 742 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 18000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 36 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.44 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 87 %
Leerlaufdrehzahln0 10400 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.397 A
AnhaltemomentMH 2760 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 4.96 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 7.72 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 283 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 3.54 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 33.8 mNm/A
StromkonstantekI 0.03 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 3.7 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 142 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 5 ms
RotorträgheitsmomentJ 130 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 212 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 0.96 / 3.9 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 23 / 1222 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Aluminium, schwarz eloxiert
Masse 742 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 18000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 36 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.44 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 87 %
Leerlaufdrehzahln0 10400 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.397 A
AnhaltemomentMH 2760 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 4.96 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 7.72 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 283 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 3.54 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 33.8 mNm/A
StromkonstantekI 0.03 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 3.7 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 142 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 5 ms
RotorträgheitsmomentJ 130 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 212 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 0.96 / 3.9 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 23 / 1222 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Aluminium, schwarz eloxiert
Masse 742 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 18000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 48 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.7 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 87 %
Leerlaufdrehzahln0 10800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.317 A
AnhaltemomentMH 2978 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 4.96 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 7.72 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 220 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 4.56 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 43.5 mNm/A
StromkonstantekI 0.023 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 3.5 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 235 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 4.8 ms
RotorträgheitsmomentJ 130 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 229 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 0.96 / 3.9 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 23 / 1222 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Aluminium, schwarz eloxiert
Masse 742 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 18000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 48 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.7 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 87 %
Leerlaufdrehzahln0 10800 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.317 A
AnhaltemomentMH 2978 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 4.96 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 7.72 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 220 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 4.56 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 43.5 mNm/A
StromkonstantekI 0.023 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 3.5 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 235 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 4.8 ms
RotorträgheitsmomentJ 130 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 229 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 0.96 / 3.9 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 23 / 1222 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Aluminium, schwarz eloxiert
Masse 742 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 18000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (4490H024B)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 24 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (4490H024B)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (4490H036B)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 36 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (4490H036B)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (4490H048B)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 48 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (4490H048B)
Planetengetriebe
FAULHABER GPT
42GPT Serie  von FAULHABER
Serie 42GPT
Hohes Drehmoment
Präzisionsgetriebe
Planetengetriebe
Encoder
Absolutencoder
AEMT-12/16 L Serie  von FAULHABER
Serie AEMT-12/16 L
magnetischer Multiturn Absolutencoder, SSI Schnittstelle mit BISS-C Protokoll, 4096 Schritte pro Umdrehung, Line Driver
AES-4096 L Serie  von FAULHABER
Serie AES-4096 L
magnetischer Singleturn Absolutencoder, SSI Schnittstelle mit BISS-C Protokoll, 4096 Schritte pro Umdrehung, Line Driver
Inkrementalencoder
HEDL 5540 Serie  von FAULHABER
Serie HEDL 5540
optischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 500 Impulse, Line Driver
HEDS 5500 Serie  von FAULHABER
Serie HEDS 5500
optischer Encoder, Digitalausgänge, 2 Kanal, 100 - 500 Impulse
IE3-1024 Serie  von FAULHABER
Serie IE3-1024
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1 - 1024 Impulse
IE3-1024 L Serie  von FAULHABER
Serie IE3-1024 L
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 1 - 1024 Impulse, Line Driver
Zubehör
Adapter & Leitungen
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Bremsen
MBZ Serie  von FAULHABER
Serie MBZ
Elektromagnetisch öffnendes System
Steuerungen
Motion Controller
MC 5010 S Serie  von FAULHABER
Serie MC 5010 S
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
Speed Controller
SC 5004 P Serie  von FAULHABER
Serie SC 5004 P
4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
SC 5008 S Serie  von FAULHABER
Serie SC 5008 S
4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien

Application note

pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
FAULHABER B Serie 4490 ... B von FAULHABER
FAULHABER B Serie 4490 ... B von FAULHABER
FAULHABER B Serie 4490 ... B von FAULHABER
FAULHABER B Serie 4490 ... B von FAULHABER
FAULHABER B Serie 4490 ... B von FAULHABER
FAULHABER B Serie 4490 ... B von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 4490H024B
2-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 24 V
Nenndrehmoment bis: 148 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 9700 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 2635 mNm
Durchmesser: 44 mm
Länge: 90 mm
Gewählte Variante
Serie 4490H036B
2-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 36 V
Nenndrehmoment bis: 139 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 10400 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 2760 mNm
Durchmesser: 44 mm
Länge: 90 mm
Gewählte Variante
Serie 4490H048B
2-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 48 V
Nenndrehmoment bis: 137 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 10800 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 2978 mNm
Durchmesser: 44 mm
Länge: 90 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.