Presse Einkauf
Presse Einkauf

Planetengetriebe Serie 44/1

Eckdaten
Anzahl Getriebestufen:
1 ... 5
Dauerdrehmoment bis:
16 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis:
20 Nm
Untersetzung:
4.8 ... 2548
Durchmesser:
44 mm
Länge:
62.2 ... 124 mm
Vorzüge
Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe
Verwendung von Hochleistungskunststoffen und Keramikbauteilen
Unterschiedliche Wellenlager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager)
Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar
Kompetente Realisierung von kundenspezifischen Ausführungen
Varianten:
Serie 44/1 4,8:1
n : Anzahl Getriebestufen : 1 |MD : Dauerdrehmoment bis : 16 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 20 Nm |i : Untersetzung : 4.8 |Ø : Durchmesser : 44 mm |L : Länge : 62.2 mm
Serie 44/1 23:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 16 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 20 Nm |i : Untersetzung : 23 |Ø : Durchmesser : 44 mm |L : Länge : 77.8 mm
Serie 44/1 111:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 16 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 20 Nm |i : Untersetzung : 111 |Ø : Durchmesser : 44 mm |L : Länge : 93.2 mm
Serie 44/1 531:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 16 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 20 Nm |i : Untersetzung : 531 |Ø : Durchmesser : 44 mm |L : Länge : 108.6 mm
Serie 44/1 2548:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 16 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 20 Nm |i : Untersetzung : 2548 |Ø : Durchmesser : 44 mm |L : Länge : 124 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 1
Untersetzung 4.8
Dauerdrehmoment, max. 16 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 20 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 3500 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 90 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 62.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 480 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 23
Dauerdrehmoment, max. 16 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 20 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 3500 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 80 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 77.8 mm
Masse ohne Motor, ca. 600 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 111
Dauerdrehmoment, max. 16 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 20 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 3500 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 70 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 93.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 720 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 531
Dauerdrehmoment, max. 16 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 20 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 3500 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 65 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 108.6 mm
Masse ohne Motor, ca. 840 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 2548
Dauerdrehmoment, max. 16 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 20 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 3500 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 60 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 124 mm
Masse ohne Motor, ca. 960 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Metall
DC-Motoren
FAULHABER CR
3863 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 3863 ... CR
Graphitkommutierung
3890 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 3890 ... CR
Graphitkommutierung
Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER B
4490 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 4490 ... B
2-Pol-Technologie
4490 ... BS Serie  von FAULHABER
Serie 4490 ... BS
2-Pol-Technologie

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
pdf
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 44/1 4,8:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 1
Dauerdrehmoment bis: 16 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 20 Nm
Untersetzung: 4.8
Durchmesser: 44 mm
Länge: 62.2 mm
Gewählte Variante
Serie 44/1 23:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 16 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 20 Nm
Untersetzung: 23
Durchmesser: 44 mm
Länge: 77.8 mm
Gewählte Variante
Serie 44/1 111:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 16 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 20 Nm
Untersetzung: 111
Durchmesser: 44 mm
Länge: 93.2 mm
Gewählte Variante
Serie 44/1 531:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 16 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 20 Nm
Untersetzung: 531
Durchmesser: 44 mm
Länge: 108.6 mm
Gewählte Variante
Serie 44/1 2548:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 16 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 20 Nm
Untersetzung: 2548
Durchmesser: 44 mm
Länge: 124 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.