Absolutwertgeber Absolutwertgeber von FAULHABER : Die Position immer parat Absolutwertgeber von FAULHABER erfassen die Stellung der Welle direkt nach dem Einschalten. Damit kann sich eine Referenzfahr ...
WeiterlesenFAULHABER B Bürstenlose DC-Servomotoren 2-Pol-Technologie Diese eisenlosen Motoren wurden für den Einsatz in sehr anspruchsvollen Anwendungsbereichen und für Umgebungsbedingungen konzipiert, die vom V ...
WeiterlesenFAULHABER B-Flat Bürstenlose DC-Getriebemotoren und DC-Flachmotoren Die vierpoligen bürstenlosen DC-Servomotoren mit einer einzigartig flachen Spulentechnologie mit drei flachen freitragenden Kupferwi ...
WeiterlesenFAULHABER B-Flat SC Bürstenlose DC-Flachmotoren und DC-Getriebemotoren mit integriertem Speed Controller Die bürstenlosen DC-Servomotoren mit integrierter Elektronik basieren auf den Motoren der Baure ...
WeiterlesenFAULHABER B-Micro Bürstenlose DC-Servomotoren 2-Pol-Technologie, sensorlos Die bürstenlosen sensorlosen DC-Micro-Motoren finden selbst in anspruchsvollsten Anwendungen mit kleinstem verfügbaren Baurau ...
WeiterlesenFAULHABER BHx Bürstenlose DC-Servomotoren 2-Pol-Technologie Die BHx-Serie, in der die bürstenlose 2-Pol-Technologie zur Anwendung kommt, basiert auf einem innovativen und robusten Design und liefert t ...
WeiterlesenFAULHABER BP4 Bürstenlose DC-Servomotoren 4-Pol-Technologie Die vierpoligen bürstenlosen DC-Servomotoren der Serie BP4 bestechen durch höchste Drehmomente – und das trotz kompakter Bauform in Durchmes ...
WeiterlesenFAULHABER BRC Bürstenlose DC-Motoren mit integriertem Speed Controller Die effiziente Motorreihe mit kontinuierlich, gleichmäßig ruhigem Lauf beeindruckt mit einer außergewöhnlich langanhaltenden Lebe ...
WeiterlesenFAULHABER BX4 Bürstenlose DC-Servomotoren 4-Pol-Technologie Vom dynamischen Start-Stopp Betrieb, über Drehzahlregelung bis hin zur hochpräzisen integrierten Positionsregelung auf kleinstem Bauraum – k ...
WeiterlesenFAULHABER BX4 IMC Kompakte bürstenlose DC-Motoren mit integriertem Motion Controller Mit der Motorfamilie BX4 IMC stellt FAULHABER ein kompaktes Positioniersystem mit hervorragender Leistungsfähigkeit ...
WeiterlesenFAULHABER BX4 SC Bürstenlose DC-Servomotoren mit integriertem Speed Controller Die Antriebe mit integriertem Speed Controller verbinden die Vorteile bürstenloser DC-Servomotoren mit einer durchmesserk ...
WeiterlesenFAULHABER BXT Bürstenlose DC-Flachmotoren mit Außenläufer-Technologie Die Außenläufer-Motoren der Baureihe BXT setzen neue Maßstäbe: Dank innovativer Wicklungstechnik und optimaler Auslegung liefern d ...
WeiterlesenFAULHABER BXT SC Bürstenlose DC-Servomotoren mit integriertem Speed Controller Die Antriebe mit integriertem Speed Controller verbinden die Vorteile bürstenloser DC-Servomotoren mit einer durchmesserk ...
WeiterlesenBürstenlose DC-Motoren Dauerhöchstleistung: Bürstenlose Motoren von FAULHABER Bürstenlose DC-Motoren von FAULHABER stehen für maximale Leistung auf kleinstem Raum. Sie zeigen höchste Werte bei Drehzah ...
WeiterlesenFAULHABER CR DC-Kleinstmotoren mit Graphitkommutierung Für die enorme Power der Baureihe CR sorgen eine Graphitkommutierung mit großer Stabilität und geringem Verschleiß, sehr leistungsstarke Neodym-M ...
WeiterlesenFAULHABER CXR DC-Kleinstmotoren mit Graphitkommutierung Die Baureihe CXR kombiniert Kraft, Robustheit und Kontrolle in kompakter Bauform. Dafür sorgen eine Graphitkommutierung, hochwertige Neodym-Magn ...
WeiterlesenDC-Motoren Rastlos im Einsatz: DC-Motoren von FAULHABER DC-Motoren von FAULHABER unterscheiden sich von herkömmlichen DC-Elektromotoren mit Eisenanker durch die freitragende Kupferspule in Schrägwickl ...
WeiterlesenFAULHABER GPT Kompakte Planetengetriebe mit hohem Drehmoment Die Getriebebaureihe GPT wurde für besonders hohe Drehmomente entwickelt und weist pro Stufe bis zu sechs Planeten auf. Damit wird bei geri ...
WeiterlesenInkrementalgeber Präzise Messung: Inkrementalgeber Inkrementalgeber von FAULHABER messen die Wellendrehung und ermöglichen sowohl die präzise Drehzahlmessung als auch die hochgenaue Positionierung des ...
WeiterlesenLinearaktuatoren mit Direktantrieb Lineare Schrittmotoren von FAULHABER : einfach hochpräzise Ein linearer Schrittmotor, der auch als Linearaktuator mit Direktantrieb bezeichnet wird, bietet eine einf ...
Weiterlesen