Presse Einkauf
Presse Einkauf

FAULHABER BXT SC

Bürstenlose DC-Servomotoren mit integriertem Speed Controller

Die Antriebe mit integriertem Speed Controller verbinden die Vorteile bürstenloser DC-Servomotoren mit einer durchmesserkonformen Regelelektronik, die voll integriert den Motor nur um 6,2 mm verlängert.

Kombinierbar mit diversen Präzisionsgetrieben sind sie in einer Vielzahl von Marktsegmenten wie z.B. in Pumpen, Handgeräten, im Gerätebau oder der Labor- und Industrieautomation einsetzbar. Die werksseitige Vorkonfiguration ermöglicht in Verbindung mit dem Motion Manager eine schnelle und einfache Inbetriebnahme des Systems.

Die Hochpoligkeit der Motoren gewährleistet auch mit digitalen Hallsensoren die optimale Abdeckung eines weiten Drehzahlbereiches. Die auf den jeweiligen Typ abgestimmte integrierte Strombegrenzung schützt den Motor vor Überlast und damit möglicher Zerstörung. Die Kombination der BXT H Motoren mit dem integrierten Speed Controller ist die ideale Lösung, wenn auf engstem Raum Drehzahlen präzise geregelt werden müssen und gleichzeitig hohe Drehmomente gefordert sind.

FAULHABER BXT SC Familie 3D-Zeichnung in offener Ansicht
Eckdaten
Durchmesser:
22 ... 42 mm
Länge:
21 ... 28 mm
Nennspannung:
12 ... 24 V
Dauerdrehmoment bis:
92 mNm
Dauerleistung bis:
60 W
Hohes Drehmoment und Drehzahlsteifigkeit durch 14-Pol-Technologie
Drehzahlregelung auf kleinstem Bauraum, durch die Hochpoligkeit der Motoren auch in niedrigem Drehzahlbereich ab 200 min-1 verfügbar
Modulares durchmesserkonformes Anbaukonzept mit integrierter Strombegrenzung
Einfache und komfortable Programmierung über Motion Manager und Programmieradapter
Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
Zweites Wellenende in den Baugrößen 32 und 42 mm verfügbar

FAULHABER BXT SC

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.