Presse Einkauf
Presse Einkauf

Bürstenlose DC-Servomotoren Serie 2057 ... BA

2-Pol-Technologie, hohe Drehzahl, 
für die Sterilisation im Autoklaven

Eckdaten
Nennspannung:
24 V
Nenndrehmoment bis:
13.7 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
44300 min⁻¹
Anhaltemoment bis:
309 mNm
Durchmesser:
20 mm
Länge:
57 mm
Vorzüge
Eisenloses System mit hoher Leistungsdichte und FAULHABER-Wicklung
Digitale oder analoge Hallsensoren lieferbar
Extrem gleichmäßige Drehzahlregelung
Empfindliche Positioniersteuerung
Varianten:
Serie 2057S024BA
UN : Nennspannung : 24 V |MN : Nenndrehmoment bis : 13.7 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 44300 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 309 mNm |Ø : Durchmesser : 20 mm |L : Länge : 57 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.427 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 90 %
Leerlaufdrehzahln0 44300 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.178 A
AnhaltemomentMH 309 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.0559 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 1.95 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 1740 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.576 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 5.5 mNm/A
StromkonstantekI 0.182 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 135 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 36.2 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 4.2 ms
RotorträgheitsmomentJ 3 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 1030 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 1.1 / 15 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 5 / 630 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 140 °C
Wicklungstemperatur, max. 140 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 100 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 65000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (2057S024BA)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 24 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (2057S024BA)
Steuerungen
Speed Controller
SC 5004 P Serie  von FAULHABER
Serie SC 5004 P
4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
SC 5008 S Serie  von FAULHABER
Serie SC 5008 S
4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien

Application note

pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
FAULHABER B Serie 2057 ... BA von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 2057S024BA
2-Pol-Technologie, hohe Drehzahl, 
für die Sterilisation im Autoklaven
Eckdaten
Nennspannung: 24 V
Nenndrehmoment bis: 13.7 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 44300 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 309 mNm
Durchmesser: 20 mm
Länge: 57 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.