Geïntegreerde Motion Controller

Geïntegreerde Motion Controllers van FAULHABER combineren hoogwaardige motion controllers met één as met de voordelen van borstelloze DC-servomotoren van FAULHABER om zo het grootste portfolio aan geïntegreerde motorcontrollers dat op de markt is te bieden.

FAULHABER levert de meest compacte en eenvoudigst mogelijke oplossing, of deze nu geconfigureerd wordt als zelfstandige positie-aandrijving met één as of wordt geïntegreerd in een netwerk met meerdere assen.

Baten en voordelen:

Compact formaat · Breed toerentalbereik · Hoog koppel · Eenvoudige bedrading · Lage EMI tussen motor en controller · Seriële, CANopen- of EtherCAT-poorten · Eenvoudige configuratie · Veel standaard bedrijfsmodussen

Serie Ø (mm) L (mm) UN (V) Me max. (mNm) Beschermingsklasse n0 (min⁻¹) Functie
MCS 3242...BX4 RS/CO 50 75 24 76 IP54 4.900 V3.0, vierkwadrants-PWM met RS232- of CANopen-poort
MCS 3242...BX4 ET 50 75 24 76 IP54 4.900 V3.0, vierkwadrants-PWM met EtherCAT-poort
MCS 3268...BX4 RS/CO 50 101 24 96 IP54 4.700 V3.0, vierkwadrants-PWM met RS232- of CANopen-poort
MCS 3268...BX4 ET 50 101 24 96 IP54 4.700 V3.0, vierkwadrants-PWM met EtherCAT-poort
2232...BX4 CxD 22 49,6 24 18 IP40 6.800 met geïntegreerde Motion Controller en RS232- of CAN-poort
2250...BX4 CxD 22 67,6 24 35 IP40 5.900 met geïntegreerde Motion Controller en RS232- of CAN-poort
3242...BX4 Cx 54 63,8 24 56 IP40 5.200 met geïntegreerde Motion Controller en RS232- of CAN-poort
3268...BX4 Cx 54 89,8 24 96 IP40 5.200 met geïntegreerde Motion Controller en RS232- of CAN-poort
3564...B Cx 54 83,3 24 53 IP40 10.500 met geïntegreerde Motion Controller en RS232- of CAN-poort