Integrierte Motion Controller

Integrierte FAULHABER Motion Controller kombinieren hocheffiziente Einachs-Steuerungen mit allen Vorteilen der bürstenlosen DC Motoren von FAULHABER zum größtmöglichen in der Industrie verfügbaren Portfolio von integrierten Motorsteuerungen.

Ob als Stand-alone Positionierantrieb oder in ein Netzwerk für mehrere Achsen eingebunden - sie bieten stets die kompakteste und komfortabelste Lösung für den Kunden.

Nutzen und Vorteile

Kompakte Bauform · Große Drehzahlbereiche · Hohes Drehmoment · Geringer Verdrahtungsaufwand · Keine EMI zwischen Motor und Steuerung · RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle · Einfache Konfiguration · Viele Standard-Modi

Serie Ø (mm) L (mm) UN(V) Me max.(mNm) Schutzart n0(min⁻¹) Funktion
MCS 3242...BX4 RS/CO 50 75 24 76 IP54 4'900 V3.0, 4-Quadranten PWM mit RS232oder CANopen-Schnittstelle
MCS 3242...BX4 ET 50 75 24 76 IP54 4'900 V3.0, 4-Quadranten PWMmit EtherCAT-Schnittstelle
MCS 3268...BX4 RS/CO 50 101 24 96 IP54 4'700 V3.0, 4-Quadranten PWM mit RS232oder CANopen-Schnittstelle
MCS 3268...BX4 ET 50 101 24 96 IP54 4'700 V3.0, 4-Quadranten PWMmit EtherCAT-Schnittstelle
MCS 3274...BP4 RS/CO 50 110 24 160 IP54 7'400 V3.0, 4-Quadranten PWM mit RS232oder CANopen-Schnittstelle
MCS 3274...BP4 ET 50 110 24 160 IP54 7'400 V3.0, 4-Quadranten PWMmit EtherCAT-Schnittstelle
2232...BX4 CxD 22 49.6 24 18 IP40 6'800 mit integriertem Motion Controller und RS232 oder CAN-Schnittstelle
2250...BX4 CxD 22 67.6 24 35 IP40 5'900 mit integriertem Motion Controller und RS232 oder CAN-Schnittstelle
3242...BX4 Cx 54 63.8 24 56 IP40 5'200 mit integriertem Motion Controller und RS232 oder CAN-Schnittstelle
3268...BX4 Cx 54 89.8 24 96 IP40 5'200 mit integriertem Motion Controller und RS232 oder CAN-Schnittstelle
3564...B Cx 54 83.3 24 53 IP40 10'500 mit integriertem Motion Controller und RS232 oder CAN-Schnittstelle