Motoren met geïntegreerde Speed Controller

Deze nieuwe borstelloze DC-motoren combineren de voordelen van een sleufloze, borstelloze motor met die van speciale, hoognauwkeurige elektronica voor toerentalregeling.

Toerentalregeling gebeurt met behulp van de ingebouwde PI-controller met een externe besturingsspanning.

Baten en voordelen:

Geïntegreerde aandrijfelektronica · Extreem compact · Zeer robuuste constructie · Eenvoudig in gebruik · Geïntegreerde stroombeperking · Regelparameters kunnen worden afgestemd op de toepassing

Serie Ø (mm) L (mm) UN (V) Me max. (mNm) n0 (min⁻¹) Functie
2610...B SC 26 10,4 6 ... 12 3,7 6.200 met geïntegreerde Speed Controller
2232...BX4S SC 22 49,6 12 ... 24 7 14.000 met geïntegreerde Speed Controller4-pooltechnologie
2232...BX4 SC 22 49,6 12 ... 24 13 7.000 met geïntegreerde Speed Controller4-pooltechnologie
2250...BX4S SC 22 67,6 24 15 10.500 met geïntegreerde Speed Controller4-pooltechnologie
2250...BX4 SC 22 67,6 24 25 6.000 met geïntegreerde Speed Controller4-pooltechnologie
3242...BX4 SC 32 59,4 12 ... 24 54 5.500 met geïntegreerde Speed Controller4-pooltechnologie
3242...BX4 SCDC 32 59,4 12 ... 24 50 5.400 met geïntegreerde Speed Controller4-pooltechnologie
3268...BX4 SC 32 85,4 24 73 5.500 met geïntegreerde Speed Controller4-pooltechnologie
3268...BX4 SCDC 32 85,4 24 58 5.300 met geïntegreerde Speed Controller4-pooltechnologie
1525...BRC 15 25 9 ... 15 1,8 16.300 met geïntegreerde aandrijfelektronica
1935...BRC 19 35 6 ... 12 3,5 8.800 met geïntegreerde aandrijfelektronica
3153...BRC 31 53 9 ... 24 28 5.200 met geïntegreerde aandrijfelektronica