Motoren mit integriertem Speed Controller

Die Antriebe mit integriertem Speed Controller verbinden die Vorteile bürstenloser DC-Motoren und der darin enthaltenen elektronischen Ansteuerung.

Die integrierte Elektronik ermöglicht die Drehzahlregelung mittels PI-Regler mit externer Sollwertvorgabe.

Nutzen und Vorteile

Integrierter Speed Controller · Kompakte Bauform · Robuste Ausführung · Einfache Handhabung · Integrierte Strombegrenzung (Motorschutz) · Reglereinstellung über Programmieradapter parametrierbar

Serie Ø (mm) L (mm) UN(V) Me max.(mNm) n0(min⁻¹) Funktion
2610...B SC 26 10.4 6 ... 12 3.7 6'200 mit integriertem Speed Controller
2232...BX4S SC 22 49.6 12 ... 24 7 14'000 mit integriertem Speed Controller4-Pol-Technologie
2232...BX4 SC 22 49.6 12 ... 24 13 7'000 mit integriertem Speed Controller4-Pol-Technologie
2250...BX4S SC 22 67.6 24 15 10'500 mit integriertem Speed Controller4-Pol-Technologie
2250...BX4 SC 22 67.6 24 25 6'000 mit integriertem Speed Controller4-Pol-Technologie
3242...BX4 SC 32 59.4 12 ... 24 54 5'500 mit integriertem Speed Controller4-Pol-Technologie
3242...BX4 SCDC 32 59.4 12 ... 24 50 5'400 mit integriertem Speed Controller4-Pol-Technologie
3268...BX4 SC 32 85.4 24 73 5'500 mit integriertem Speed Controller4-Pol-Technologie
3268...BX4 SCDC 32 85.4 24 58 5'300 mit integriertem Speed Controller4-Pol-Technologie
1525...BRC 15 25 9 ... 15 1.8 16'300 mit integrierter Elektronik
1935...BRC 19 35 6 ... 12 3.5 8'800 mit integrierter Elektronik
3153...BRC 31 53 9 ... 24 28 5'200 mit integrierter Elektronik