Borstelloze DC-servomotoren

Borstelloze DC-servomotoren van FAULHABER zij ontworpen voor veeleisende toepassingen waarbij een compact formaat en een groot vermogen cruciaal zijn. Ze zijn beschikbaar in versies met een hoog koppel (4 polen) of een hoog vermogen (2 polen)

FAULHABER is gespecialiseerd in compacte integratie van functies en vele motoren zijn beschikbaar met geïntegreerde aandrijfelektronica, encoders en analoge Hall-sensoren die in veel gevallen encoders overbodig maken.

Baten en voordelen:

Zeer efficiënt sleufloos ontwerp · Hoog koppel of hoog toerental bij klein formaat en laag gewicht · Zeer dynamische acceleratie en vertraging · Laag geluidsniveau · Beschikbaar met een breed aanbod aan sensoropties of sensorloos

Serie Ø (mm) L (mm) UN (V) Me max. (mNm) MH (mNm) n0 (min⁻¹)
0308...B 3 8,4 3 18 0,03 61.000
0515...B 5 14,6 6 0,13 0,4 43.000
0620...B 6 20 6 ... 12 0,36 0,73 48.600
0824...B 8 24,1 6 ... 12 1,1 3,34 37.500
1028...B 10 28,1 6 ... 12 2,2 9,72 33.600
1218...B 12 18 6 ... 12 1,2 3,44 31.500
1226...B 12 26 6 ... 12 2,6 8,99 27.400
1628...B 16 28 12 ... 24 3,3 11 31.600
2036...B 20 36 12 ... 48 7,2 22,4 20.300
2057...B 20 57 12 ... 24 20 155 26.800
2057...BHS 20 57 24 12 104 36.500
2232...BX4 22 33,8 12 ... 24 18 61,7 7.100
2232...BX4S 22 33,8 12 ... 24 8,5 29 14.800
2250...BX4 22 51,8 24 32 151 6.200
2250...BX4S 22 51,8 24 18 85,7 10.900
2444...B 24 44 24 ... 48 18 123 22.200
3056...B 30 56 12 ... 48 33 111 8.900
3242...BX4 32 44,2 12 ... 24 53 269,4 5.600
3268...BX4 32 70,2 24 96 705 5.500
3274...BP4 32 74 24 165 2.697 8.700
3564...B 35 64 12 ... 48 66 432 12.800
4490...B 44 90 24 ... 48 190 2.978 10.800
4490...BS 44 90 24 ... 48 217 1.724 6.100