Bürstenlose DC-Servomotoren

Bürstenlose FAULHABER DC-Servomotoren sind für anspruchsvolle Antriebsaufgaben konzipiert, bei denen Höchstleistung auf kleinstem Raum gefordert ist und sind sowohl in 4-Pol-Technik mit hohem Drehmoment als auch in 2-Pol-Technik für hohe Leistungen erhältlich.

FAULHABER ist spezialisiert auf die Integration kleinster Bausteine. Viele Motoren sind mit integrierter Antriebselektronik, Encoder oder analogen Hall-Sensoren verfügbar.

Nutzen und Vorteile

Hocheffiziente Bauweise · Hohe Drehzahlen oder hohes Drehmoment auf kleinstem Bauraum und mit geringstem Gewicht · Hochdynamisches Start-Stop-Verhalten · Geräuscharm · Erhältlich mit oder ohne Sensoren

Serie Ø (mm) L (mm) UN(V) Me max.(mNm) MH(mNm) n0(min⁻¹)
0308...B 3 8.4 3 18 0.03 61'000
0515...B 5 14.6 6 0.13 0.4 43'000
0620...B 6 20 6 ... 12 0.36 0.73 48'600
0824...B 8 24.1 6 ... 12 1.1 3.34 37'500
1028...B 10 28.1 6 ... 12 2.2 9.72 33'600
1218...B 12 18 6 ... 12 1.2 3.44 31'500
1226...B 12 26 6 ... 12 2.6 8.99 27'400
1628...B 16 28 12 ... 24 3.3 11 31'600
2036...B 20 36 12 ... 48 7.2 22.4 20'300
2057...B 20 57 12 ... 24 20 155 26'800
2057...BHS 20 57 24 12 104 36'500
2232...BX4 22 33.8 12 ... 24 18 61.7 7'100
2232...BX4S 22 33.8 12 ... 24 8.5 29 14'800
2250...BX4 22 51.8 24 32 151 6'200
2250...BX4S 22 51.8 24 18 85.7 10'900
2264...BP4 22 64 12 ... 24 59 1'311 21'100
2444...B 24 44 24 ... 48 18 123 22'200
3056...B 30 56 12 ... 48 33 111 8'900
3242...BX4 32 44.2 12 ... 24 53 269.4 5'600
3268...BX4 32 70.2 24 96 705 5'500
3274...BP4 32 74 24 162 2'697 8'700
3564...B 35 64 12 ... 48 66 432 12'800
4490...B 44 90 24 ... 48 190 2'978 10'800
4490...BS 44 90 24 ... 48 217 1'724 6'100