DC-tandwielmotor

De innovatieve platte DC-tandwielmotoren van FAULHABER zijn ook beschikbaar met een extreem compacte, geïntegreerde tandwielkast voor toerentalreductie en een aanzienlijke stijging van het uitvoerkoppel.

Er is een breed aanbod aan reductieverhoudingen beschikbaar in één en hetzelfde compacte behuizingsontwerp. Geïntegreerde incrementele encoders zijn ook beschikbaar voor toerental- en positieregeling.

Baten en voordelen:

Extreem compact Soepel en stil Verschillende reductieverhoudingen bij het zelfde motorformaat

Serie Ø (mm) L (mm) UN (V) Mcont. (mNm) Mint. (mNm) n:1 N Ch
1512...SR 15 12 3 ... 12 30 50 6 ... 324    
2619...SR 26 19,2 6 ... 24 100 180 8 ... 1.257    
1512...SR IE2-8 15 14,3 3 ... 12 30 50 6 ... 324 8 2
2619...SR IE2-16 26 21,5 6 ... 24 100 180 8 ... 1.257 16 2