DC-Getriebemotoren

Für eine Drehzahlreduktion und ein signifikant höheres Drehmoment sind die innovativen FAULHABER DC-Getriebemotoren mit äußerst kompakten integrierten Stirnradgetrieben ausgestattet.

In gehäusekonformer Bauform stehen sowohl Getriebe für unterschiedlichste Untersetzungsverhältnisse als auch integrierte Inkrementalencoder für präzise Drehzahlregelung und Positionierung zur Verfügung.

Nutzen und Vorteile

Äußerst kompakt · Hohe Laufruhe · Getriebe für unterschiedlichste Untersetzungsverhältnisse bei gleicher Motor-Baugröße

Serie Ø (mm) L (mm) UN(V) Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1 N Ch
1512...SR 15 12 3 ... 12 30 50 6 ... 324    
2619...SR 26 19,2 6 ... 24 100 180 8 ... 1.257    
1512...SR IE2-8 15 14,3 3 ... 12 30 50 6 ... 324 8 2
2619...SR IE2-16 26 21,5 6 ... 24 100 180 8 ... 1.257 16 2