DC-Flachmotoren

FAULHABER DC-Flachmotoren basieren auf dem einzigartigen Prinzip der freitragenden eisenlosen Rotorspule mit axialem Luftspalt und vereinen alle Vorteile eines traditionellen eisenlosen DC-Motors mit einer extrem flachen Bauweise.

Für präzise Drehzahlregelung und Positionieraufgaben sind diese auch mit einem sehr flachen integrierten optischen Encoder erhältlich.

Nutzen und Vorteile

Rastmomentfrei · Präzise Positions- und Drehmomentregelung · Hocheffizient · Geräuscharm · Hohes Drehmoment · Leicht · Minimales Rotorträgheitsmoment · Einzigartige Dynamik bei Start-Stop-Betrieb · Niedrigste Drehmomentschwankungen und EMI

Serie Ø (mm) L (mm) UN(V) Me max.(mNm) MH(mNm) n0(min⁻¹) N Ch
1506...SR 15 5.5 3 ... 12 0.45 0.64 12'800    
2607...SR 26 7 6 ... 24 3.4 6.77 6'600    
1506...SR IE2-8 15 7.8 3 ... 12 0.4 0.64 15'500 8 2
2607...SR IE2-16 26 9.2 6 ... 24 2.9 6.48 7'200 16 2