DC-micromotor

De kernloze (of ijzerloze), zelfdragende, schuingewikkelde rotorspoel die oorspronkelijk is uitgevonden en gepatenteerd door dr. Fritz Faulhaber in 1958 vormt de basis van elke DC-micromotor van FAULHABER.

Deze revolutionaire technologie creëert nieuwe mogelijkheden voor het toepassen van DC-motoren als alleen het hoogste vermogen, de beste dynamische prestaties en het kleinste formaat en gewicht goed genoeg zijn.

Baten en voordelen:

Geen restkoppel · Soepele positie- en toerentalregeling · Hoge efficiëntie · Laag geluidsniveau · Hoog koppel · Laag gewicht · Zeer lage rotortraagheid · Dynamisch start-stopbedrijf · Lage koppelrimpel en EMI

Serie Ø (mm) L (mm) UN (V) Me max. (mNm) n0 (min⁻¹) MH (mNm)
0615...S 6 15 1,5 ... 4,5 0,17 20.200 0,24
0816...SR 8 15,9 3 ... 12 0,7 13.500 1,15
1016...SR 10 15,9 3 ... 12 0,92 14.100 2,32
1024...SR 10 23,9 3 ... 12 1,6 12.800 5,1
1219...G 12 18,7 4,5 ... 15 0,72 16.200 1,19
1224...SR 12 24,2 6 ... 15 1,7 13.800 5,43
1319...SR 13 19,2 6 ... 24 1,4 14.600 2,91
1331...SR 13 31,2 6 ... 24 3,8 10.600 11,2
1336...CXR 13 36 6 ... 24 3,6 8.900 8,6
1516...S 15 15,8 1,5 ... 12 0,59 15.600 1,2
1516...SR 15 15,8 6 ... 12 0,97 12.900 1,61
1524...SR 15 23,8 3 ... 24 2,9 10.600 7,18
1624...S 16 23,8 3 ... 24 2 14.400 5,16
1717...SR 17 17 3 ... 24 2,2 14.000 5,38
1724...SR 17 24 3 ... 24 4,5 8.600 13,2
1727...CXR 17 27,2 6 ... 24 4,9 7.600 12,2
1741...CXR 17 41,2 6 ... 24 8,8 7.600 30,6
2224...SR 22 24,2 3 ... 36 6,8 8.200 21,4
2230...S 22 30 3 ... 40 4,7 9.600 14,7
2232...SR 22 32,2 6 ... 24 10 7.400 59,2
2233...S 22 32,6 4,5 ... 30 5,9 9.000 20,2
2237...CXR 22 37 6 ... 48 12 7.200 48,7
2342...CR 23 42 6 ... 48 19 9.000 91,4
2642...CXR 26 42 12 ... 48 26 5.900 150,5
2642...CR 26 42 12 ... 48 32 6.500 144