DC-Kleinstmotoren

Herzstück jedes FAULHABER DC-Kleinstmotors ist die von Dr. Fritz Faulhaber Sr. entwickelte und 1958 patentierte freitragende kernlose (oder eisenlose) Rotorspule mit Schrägwicklung.

Diese revolutionäre Technologie eröffnete völlig neue Wege für Anwendungsgebiete, in denen kleinste und leichteste DC-Motoren mit maximalem Drehmoment und höchster Dynamik gefragt sind.

Nutzen und Vorteile

Rastmomentfrei · Präzise Positions- und Drehmomentregelung · Hocheffizient · Geräuscharm · Hohes Drehmoment · Leicht · Minimales Rotorträgheitsmoment · Einzigartige Dynamik bei Start-Stop-Betrieb

Serie Ø (mm) L (mm) UN(V) Me max.(mNm) n0(min⁻¹) MH(mNm)
0615...S 6 15 1,5 ... 4,5 0,17 20.200 0,24
0816...SR 8 15,9 3 ... 12 0,7 13.500 1,15
1016...SR 10 15,9 3 ... 12 0,92 14.100 2,32
1024...SR 10 23,9 3 ... 12 1,6 12.800 5,1
1219...G 12 18,7 4,5 ... 15 0,72 16.200 1,19
1224...SR 12 24,2 6 ... 15 1,7 13.800 5,43
1319...SR 13 19,2 6 ... 24 1,4 14.600 2,91
1331...SR 13 31,2 6 ... 24 3,8 10.600 11,2
1336...CXR 13 36 6 ... 24 3,6 8.900 8,6
1516...S 15 15,8 1,5 ... 12 0,59 15.600 1,2
1516...SR 15 15,8 6 ... 12 0,97 12.900 1,61
1524...SR 15 23,8 3 ... 24 2,9 10.600 7,18
1624...S 16 23,8 3 ... 24 2 14.400 5,16
1717...SR 17 17 3 ... 24 2,2 14.000 5,38
1724...SR 17 24 3 ... 24 4,5 8.600 13,2
1727...CXR 17 27,2 6 ... 24 4,9 7.600 12,2
1741...CXR 17 41,2 6 ... 24 8,8 7.600 30,6
2224...SR 22 24,2 3 ... 36 6,8 8.200 21,4
2230...S 22 30 3 ... 40 4,7 9.600 14,7
2232...SR 22 32,2 6 ... 24 10 7.400 59,2
2233...S 22 32,6 4,5 ... 30 5,9 9.000 20,2
2237...CXR 22 37 6 ... 48 12 7.200 48,7
2342...CR 23 42 6 ... 48 19 9.000 91,4
2642...CXR 26 42 12 ... 48 26 5.900 150,5
2642...CR 26 42 12 ... 48 32 6.500 144