Incrementele encoders - Drie kanalen

De encoders van de serie IE3 kunnen apart op FAULHABER DC-motoren van de series CR en CXR geplaatst worden, als kit of vooraf gemonteerd, en zijn ook beschikbaar als geïntegreerde eenheid voor FAULHABER borstelloze DC-servomotoren van de serie BX4.

Baten en voordelen:

Compact modulair systeem · Een breed aanbod aan resoluties is beschikbaar · Indexkanaal · Line driver zijn beschikbaar

Serie N Ch Functie
HXM3-64 64 3 Magnetische encoders
HEM3-256 32 ... 256 3 Magnetische encoders
IEM3-1024 32 ... 1.024 3 Magnetische encoder, digitale uitgangen
IE3-1024 32 ... 1.024 3 Magnetische encoders
IE3-1024L 32 ... 1.024 3 Magnetische encoders met line driver
IEH3-4096 256 ... 4.096 3 Magnetische encoder, digitale uitgangen
IERS3-500 250 ... 500 3 Optische encoders
IERS3-500L 250 ... 500 3 Optische encoders met line driver
IER3-10000 1.000 ... 10.000 3 Optische encoders
IER3-10000L 1.000 ... 10.000 3 Optische encoders met line driver
HEDL 5540 500 3 Optische encoders met line driver