Inkrementalencoder - Drei Kanäle

Der Encoder der Serie IE3 kann mit Motoren der Baureihen CR und CXR kombiniert werden. In der Baureihe BX4 wird der IE3 ebenfalls als integrierter Encoder angeboten.

Nutzen und Vorteile

Modulare Bauweise in kompaktem Design und robustem Gehäuse · Verschiedene Auflösungen als Standard lieferbar · Indexkanal zur Referenzierung einer Umdrehung der Antriebswelle · Auch als Line Driver-Version verfügbar

Serie N Ch Funktion
HXM3-64 64 3 Magnetische Encoder
HEM3-256 32 ... 256 3 Magnetische Encoder
IEM3-1024 32 ... 1.024 3 Magnetischer Encoder, Digitalausgänge
IE3-1024 32 ... 1.024 3 Magnetische Encoder
IE3-1024L 32 ... 1.024 3 Magnetischer Encoder mit Line Driver
IEH3-4096 256 ... 4.096 3 Magnetischer Encoder, Digitalausgänge
IERS3-500 250 ... 500 3 Optische Encoder
IERS3-500L 250 ... 500 3 Optische Encoder mit Line Driver
IER3-10000 1.000 ... 10.000 3 Optische Encoder
IER3-10000L 1.000 ... 10.000 3 Optische Encoder mit Line Driver
HEDL 5540 500 3 Optische Encoder mit Line Driver