Incrementele encoders - Twee kanalen

De asencoders van FAULHABER zijn in combinatie met de DC-micromotoren en borstelloze DC-servomotoren ontworpen voor zowel indicatie als regeling van astoerental en rotatierichting en daarnaast voor positionering.

De encoders van de serie IE2 zijn geïntegreerd in de DC-micromotoren van de SR-serie en maken deze slechts 1,4 mm langer.

Baten en voordelen:

Breed aanbod aan resoluties passend bij de toepassing · Compact ontwerp als geïntegreerd of gemonteerd type · CMOS- en TTL-compatibel · Laag stroomverbruik

Serie N Ch Functie
PA2-50 50 2 Optische encoders
PA2-100 100 2 Optische encoders
IE2-16 16 2 Magnetische encoders
IE2-400 50 ... 400 2 Magnetische encoders
IE2-1024 64 ... 1.024 2 Magnetische encoders
IEH2-4096 16 ... 4.096 2 Magnetische encoders
PE22-120 120 2 Optische encoders
HEDS 5500 100 ... 500 2 Optische encoders