Inkrementalencoder - Zwei Kanäle

Die FAULHABER Encoder, in Verbindung mit den FAULHABER DC-Kleinstmotoren und bürstenlosen DC-Servomotoren, eignen sich für die Überwachung und Regelung von Drehzahl, Drehrichtung und für die Positionierung der Abtriebswelle.

Die Encoder der Serie IE2 sind in die DC-Kleinstmotoren der Serie SR integriert und verlängern diese um lediglich 1,4 mm!

Nutzen und Vorteile

Verschiedenste Auflösungen passend zur Anwendung · Kompakte Bauweise als integrierte Variante oder Anbaukomponente · CMOS- und TTL-kompatibel · Geringe Stromaufnahme

Serie N Ch Funktion
PA2-50 50 2 Optische Encoder
PA2-100 100 2 Optische Encoder
IE2-16 16 2 Magnetische Encoder
IE2-400 50 ... 400 2 Magnetische Encoder
IE2-1024 64 ... 1.024 2 Magnetische Encoder
IEH2-4096 16 ... 4.096 2 Magnetische Encoder
PE22-120 120 2 Optische Encoder
HEDS 5500 100 ... 500 2 Optische Encoder