Spindels en opties

Stappenmotoren kunnen voor meer dan alleen rotatie worden ingezet.

In combinatie met kogelomloopspindels bieden ze een zeer nauwkeurig lineair positioneringssysteem dat alle voordelen biedt van een stapsysteem (open regelkring, lange levensduur, hoge koppeldichtheid, etc.).

Serie Ø (mm) Ph (mm) P (µm)
M1,2 x 0,25 x L1 1,2 0,25 0,5
M1,6 x 0,35 x L1 1,6 0,35 0,5
M2 x 0,2 x L1 2 0,2 0,5
M3 x 0,5 x L1 3 0,5 0,5