Spindeln und Optionen

Schrittmotoren können für mehr als nur rein rotative Applikationen eingesetzt werden.

So entsteht in Kombination mit Spindeln ein hochpräzises Linearpositioniersystem, das eine Reihe von Vorzügen bietet, wie z. B. offener Regelkreis, hohe Lebensdauer, hohe Drehmomentdichte usw.

Serie Ø (mm) Ph(mm) P(µm)
M1,2 x 0,25 x L1 1,2 0,25 0,5
M1,6 x 0,35 x L1 1,6 0,35 0,5
M2 x 0,2 x L1 2 0,2 0,5
M3 x 0,5 x L1 3 0,5 0,5