Spurgears

Er is een breed aanbod aan hoogwaardige tandwielkasten beschikbaar dat is afgestemd op de DC-micromotoren van FAULHABER.

Het aanvoergedeelte van de tandwielkast is volledig van metaal of kunststof voor een stille werking.

Baten en voordelen:

Beschikbaar in een groot aantal reductieverhoudingen waaronder zeer hoge · Versies zonder restkoppel beschikbaar · Beschikbaar met verschillende soorten aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers

Serie Ø (mm) Mcont. (mNm) Mint. (mNm) n:1
08/2 8 15 25 4 ... 1.518
12/3 12 30 100 9,17 ... 154.368
15/5 16 100 300 6,3 ... 235.067
15/5S 16 100 300 6,3 ... 235.067
16A 16 30 100 11,9 ... 5.752
16/5 17 100 300 6,3 ... 235.067
16/5S 17 100 300 6,3 ... 235.067
22/2 23,8 100 400 3,1 ... 983.447