Stirnradgetriebe

Passend zu den FAULHABER DC-Kleinstmotoren steht eine breite Auswahl hochwertiger FAULHABER Stirnradgetriebe zur Verfügung.

Die Ganzmetall-Konstruktionen überzeugen durch ihren gleichmäßigen und ruhigen Lauf.

Nutzen und Vorteile

Sehr hohe Untersetzungen möglich · Auch als spielarme Variante verfügbar · Unterschiedliche Abtriebslager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager)

Serie Ø (mm) Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1
08/2 8 15 25 4 ... 1.518
12/3 12 30 100 9,17 ... 154.368
15/5 16 100 300 6,3 ... 235.067
15/5S 16 100 300 6,3 ... 235.067
16A 16 30 100 11,9 ... 5.752
16/5 17 100 300 6,3 ... 235.067
16/5S 17 100 300 6,3 ... 235.067
22/2 23,8 100 400 3,1 ... 983.447