Planetaire reductoren

Door hun robuuste constructie zijn de planetaire reductoren in combinatie met DC-micromotoren van FAULHABER zeer geschikt voor toepassingen met een hoog koppel en een grote belasting.

Voor toepassingen waar een middelgroot tot groot koppel nodig is biedt FAULHABER planetaire reductoren van hoogwaardige kunststofsoorten.

Baten en voordelen:

Beschikbaar in metalen of kunststof uitvoering · Beschikbaar met een breed aanbod aan aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers · Aangepaste versie voor groter temperatuurbereik en speciale omgevingsomstandigheden beschikbaar

Serie Ø (mm) Mcont. (mNm) Mint. (mNm) n:1
03A 3,4 0,88 1,32 25 ... 125
06A 5,8 25 37,5 25 ... 625
06/1 6 25 35 4 ... 4.096
08/1 8 60 120 4 ... 4.096
10/1 10 100 200 4 ... 4.096
12/4 12 300 450 4 ... 1.024
13A 13 180 220 16 ... 1.024
14/1 14 300 450 3,71 ... 5.647
15A 15 250 400 5,33 ... 23.014
15/10 15 350 500 3,33 ... 1.367
16/7 16 300 450 3,71 ... 5.647
17/1 17 550 800 3,33 ... 1.367
20/1R 20 800 1.100 3,71 ... 1.526
22E 22 600 1.000 19 ... 23.014
22EKV 22 1.200 2.000 19 ... 23.014
22F 22 1.000 1.500 4 ... 344
22/7 22 700 1.000 3,71 ... 1.526
23/1 22 700 1.000 3,71 ... 1.526
26A 26 1.000 1.500 13 ... 256
26/1 26 3.500 4.500 3,71 ... 1.526
26/1R 26 4.000 5.000 3,7 ... 1.526
26/1S 26 3.500 4.500 9,7 ... 1.526
30/1 30 4.500 6.000 3,71 ... 1.526
30/1S 30 4.500 6.000 9,7 ... 1.526
32A 32 4.500 6.000 4 ... 2.076