Planetengetriebe

Durch ihre robuste Bauweise eignen sich FAULHABER Metall-Planetengetriebe in Kombination mit FAULHABER DC-Kleinstmotoren ideal für Anwendungen, bei denen höchste Drehmomente gefragt sind.

Bei mittleren Abtriebsmomenten bieten FAULHABER Kunststoff-Planetengetriebe mit ihrer außergewöhnlichen Materialkombination das beste Preis-/Leistungsverhältnis.

Nutzen und Vorteile

Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe · Unterschiedliche Abtriebslager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager) · Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar

Serie Ø (mm) Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1
03A 3,4 0,88 1,32 25 ... 125
06A 5,8 25 37,5 25 ... 625
06/1 6 25 35 4 ... 4.096
08/1 8 60 120 4 ... 4.096
10/1 10 100 200 4 ... 4.096
12/4 12 300 450 4 ... 1.024
13A 13 180 220 16 ... 1.024
14/1 14 300 450 3,71 ... 5.647
15A 15 250 400 5,33 ... 23.014
15/10 15 350 500 3,33 ... 1.367
16/7 16 300 450 3,71 ... 5.647
17/1 17 550 800 3,33 ... 1.367
20/1R 20 800 1.100 3,71 ... 1.526
22E 22 600 1.000 19 ... 23.014
22EKV 22 1.200 2.000 19 ... 23.014
22F 22 1.000 1.500 4 ... 344
22/7 22 700 1.000 3,71 ... 1.526
23/1 22 700 1.000 3,71 ... 1.526
26A 26 1.000 1.500 13 ... 256
26/1 26 3.500 4.500 3,71 ... 1.526
26/1R 26 4.000 5.000 3,7 ... 1.526
26/1S 26 3.500 4.500 9,7 ... 1.526
30/1 30 4.500 6.000 3,71 ... 1.526
30/1S 30 4.500 6.000 9,7 ... 1.526
32A 32 4.500 6.000 4 ... 2.076