Planetengetriebe

Durch ihre robuste Bauweise eignen sich FAULHABER Metall-Planetengetriebe in Kombination mit FAULHABER DC-Kleinstmotoren ideal für Anwendungen, bei denen höchste Drehmomente gefragt sind.

Bei mittleren Abtriebsmomenten bieten FAULHABER Kunststoff-Planetengetriebe mit ihrer außergewöhnlichen Materialkombination das beste Preis-/Leistungsverhältnis.

Nutzen und Vorteile

Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe · Unterschiedliche Abtriebslager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager) · Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar

Serie Ø (mm) Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1
03A 3.4 0.88 1.32 25 ... 125
06A 5.8 25 37.5 25 ... 625
06/1 6 25 35 4 ... 4'096
08/1 8 60 120 4 ... 4'096
10/1 10 100 200 4 ... 4'096
12/4 12 300 450 4 ... 1'024
13A 13 180 220 16 ... 1'024
14/1 14 300 450 3.71 ... 5'647
15A 15 250 400 5.33 ... 23'014
15/10 15 350 500 3.33 ... 1'367
16/7 16 300 450 3.71 ... 5'647
17/1 17 550 800 3.33 ... 1'367
20/1R 20 800 1'100 3.71 ... 1'526
22E 22 600 1'000 19 ... 23'014
22EKV 22 1'200 2'000 19 ... 23'014
22F 22 1'000 1'500 4 ... 344
22/7 22 700 1'000 3.71 ... 1'526
23/1 22 700 1'000 3.71 ... 1'526
26A 26 1'000 1'500 13 ... 256
26/1 26 3'500 4'500 3.71 ... 1'526
26/1R 26 4'000 5'000 3.7 ... 1'526
26/1S 26 3'500 4'500 9.7 ... 1'526
30/1 30 4'500 6'000 3.71 ... 1'526
30/1S 30 4'500 6'000 9.7 ... 1'526
32A 32 4'500 6'000 4 ... 2'076