Motion Controllers

Motion Controllers van FAULHABER zijn eenvoudig te gebruiken positieregelaars met één as en zijn op maat gemaakt voor het aansturen van borstelloze, DC- en lineaire motoren van FAULHABER.

Voor dynamische positioneringstoepassingen met een hoge resolutie of toerentalregeling met hoge nauwkeurigheid zijn ze beschikbaar met seriële, CANopen- of EtherCAT-poorten en ze kunnen geconfigureerd worden met de gratis en gebruiksvriendelijke Motion Manager-software.

Baten en voordelen:

Compact ontwerp · Nauwkeurige toerental- en positieregeling · Seriële, CANopen- of EtherCAT-poorten · Veel standaard bedrijfsmodussen · Geïntegreerde motorbeschermingsfuncties Eenvoudige USB-configuratie · Gebruiksvriendelijke software

Serie UB min (V) UB max (V) Icont.(A) Ipeak (A) Functie
MC 5004 12 50 4 12 V3.0, vierkwadrants-PWM met RS232-, CAN of EtherCAT-poort
MC 5005 12 50 5 15 V3.0, vierkwadrants-PWM met RS232-, CAN of EtherCAT-poort
MC 5010 12 50 10 30 V3.0, vierkwadrants-PWM met RS232-, CAN of EtherCAT-poort
MCDC 3002 5 30 2 3 V2.5, vierkwadrants-PWM met RS232- of CAN-poort
MCDC 3003 12 30 3 10 V2.5, vierkwadrants-PWM met RS232- of CAN-poort
MCDC 3006 12 30 6 10 V2.5, vierkwadrants-PWM met RS232- of CAN-poort
MCBL 3002 5 30 2 3 V2.5, vierkwadrants-PWM met RS232- of CAN-poort
MCBL 3003 12 30 3 10 V2.5, vierkwadrants-PWM met RS232- of CAN-poort
MCBL 3006 12 30 6 10 V2.5, vierkwadrants-PWM met RS232- of CAN-poort
MCBL 3002 AES 5 30 2 3 V2.5, vierkwadrants-PWM met RS232- of CAN-poort
MCBL 3003 AES 12 30 3 10 V2.5, vierkwadrants-PWM met RS232- of CAN-poort
MCBL 3006 AES 12 30 6 10 V2.5, vierkwadrants-PWM met RS232- of CAN-poort
MCLM 3002 5 30 2 3 V2.5, vierkwadrants-PWM met RS232- of CAN-poort
MCLM 3003 12 30 3 10 V2.5, vierkwadrants-PWM met RS232- of CAN-poort
MCLM 3006 12 30 6 10 V2.5, vierkwadrants-PWM met RS232- of CAN-poort
MCST 3601 9 36 1,1 5 1-asregelaar met microstappen,USB-interface en referentie-ingang