Motion Controller

FAULHABER Motion Controller sind benutzerfreundliche Einachs-Positionierregler - maßgeschneidert für die Ansteuerung von DC-Motoren, bürstenlosen und Linear-Motoren von FAULHABER.

Für Positionieraufgaben mit hoher Auflösung und Anwendungen mit hochgenauer Drehzahlregelung sind sie mit RS232-, CANopen- oder auch mit EtherCAT-Schnittstelle erhältlich und einfach über die "FAULHABER Motion Manager" Software konfigurierbar.

Nutzen und Vorteile

Kompakte Bauform · Präzise Positionier- und Drehzahlregelung · RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle · Viele Standard-Modi · Integrierte Motor-Schutz-Funktionen · Flexibel konfigurierbar über USB-Schnittstelle · Einfach zu bedienen mit der Software „FAULHABER Motion Manager“

Serie UBmin (V) UBmax (V) Icont.(A) Ipeak(A) Funktion
MC 5004 12 50 4 12 V3.0, 4-Quadranten PWMmit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
MC 5005 12 50 5 15 V3.0, 4-Quadranten PWMmit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
MC 5010 12 50 10 30 V3.0, 4-Quadranten PWMmit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
MCDC 3002 5 30 2 3 V2.5, 4-Quadranten PWMmit RS232 oder CAN-Schnittstelle
MCDC 3003 12 30 3 10 V2.5, 4-Quadranten PWMmit RS232 oder CAN-Schnittstelle
MCDC 3006 12 30 6 10 V2.5, 4-Quadranten PWMmit RS232 oder CAN-Schnittstelle
MCBL 3002 5 30 2 3 V2.5, 4-Quadranten PWMmit RS232 oder CAN-Schnittstelle
MCBL 3003 12 30 3 10 V2.5, 4-Quadranten PWMmit RS232 oder CAN-Schnittstelle
MCBL 3006 12 30 6 10 V2.5, 4-Quadranten PWMmit RS232 oder CAN-Schnittstelle
MCBL 3002 AES 5 30 2 3 V2.5, 4-Quadranten PWMmit RS232 oder CAN-Schnittstelle
MCBL 3003 AES 12 30 3 10 V2.5, 4-Quadranten PWMmit RS232 oder CAN-Schnittstelle
MCBL 3006 AES 12 30 6 10 V2.5, 4-Quadranten PWMmit RS232 oder CAN-Schnittstelle
MCLM 3002 5 30 2 3 V2.5, 4-Quadranten PWMmit RS232 oder CAN-Schnittstelle
MCLM 3003 12 30 3 10 V2.5, 4-Quadranten PWMmit RS232 oder CAN-Schnittstelle
MCLM 3006 12 30 6 10 V2.5, 4-Quadranten PWMmit RS232 oder CAN-Schnittstelle
MCST 3601 9 36 1.1 5 1-Achsen-Controller mit Mikroschrittbetrieb,USB-Schnittstelle und Referenzeingang