Lineaire DC-servomotoren

QUICKSHAFT® lineaire DC-servomotoren geven lineaire beweging een nieuwe dimensie. Deze hoogwaardige, lineaire miniatuurmotoren bestaan uit een solide statorbehuizing met een spoeleneenheid en een meerpolige magnetische drijfstang.

Sterke magneten helpen de motor de hoge kracht en dynamische toerentalprestaties te bereiken.

Serie Ø (mm) L (mm) Fe max (N) smax (mm)
LM 0830...01 8 33 1,03 15 ... 40
LM 1247...11 12,5 49,4 3,6 20 ... 120
LM 1247...12 12,5 49,4 3,6 20 ... 120
LM 2070...11 20 74 9,2 40 ... 220
LM 2070...12 20 74 9,2 40 ... 220