Lineare DC-Servomotoren

QUICKSHAFT® Lineare DC-Servomotoren eröffnen neue Dimensionen für lineare Bewegungen. Diese leistungsstarken und kompakten Linearantriebe bestehen aus einem festen Statorgehäuse mit Spulenpaket und einer vielpoligen Schubstange.

Hochleistungsmagnete ermöglichen die außergewöhnliche Schubkraft und Dynamik des Antriebs.

Serie Ø (mm) L (mm) Fe max(N) smax(mm)
LM 0830...01 8 33 1.03 15 ... 40
LM 1247...11 12.5 49.4 3.6 20 ... 120
LM 1247...12 12.5 49.4 3.6 20 ... 120
LM 2070...11 20 74 9.2 40 ... 220
LM 2070...12 20 74 9.2 40 ... 220