Schrittmotoren

Der robuste Aufbau, ein großer Drehzahlbereich und die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen machen PRECIstep® Antriebssysteme zur idealen Lösung für anspruchsvolle Positionieraufgaben.

Sie sind ergänzbar mit einer Vielzahl an modularen Servokomponenten, wie Encodern, spielarmen Getrieben oder integrierten Spindeln.

Serie Ø (mm) L (mm) MH2 Phase(mNm) Me max.(mNm) ∡(°)
FDM0620 6 9,5 0,39 0,25 18
AM0820 8 13,8 1 0,65 18
AM1020 10 15,9 2,4 1,6 18
ADM1220S 12 17,6 4,1 2,4 18
AM1524 15 16,4 10 6 15
AM2224 22 27,7 37 22 15
AM2224-R3 22 30,9 37 22 15