Motoren mit integrierter Elektronik

Die Motion Control Systems von FAULHABER vereinen auf kleinstem Raum einen kraftvollen bürstenlosen DC-Servomotor mit dafür maßgeschneiderter Antriebselektronik.

Sowohl für Anwendungen mit einer einfachen präzisen Drehzahlreglung als auch für komplexe Positionieraufgaben, die beispielsweise über ein CANopen- oder EtherCAT-Netzwerk gesteuert werden, bieten FAULHABER Motion Control Systems effektivsten Kundennutzen bei höchster Flexibilität.

Integrierte Speed Controller

Durchmesser 15 mm ... 32 mm • Länge 10.4 mm ... 85.4 mm • Dauerdrehmoment bis 1.8 mNm ... 73 mNm

Integrierte Motion Controller

Durchmesser 22 mm ... 54 mm • Länge 49.6 mm ... 110 mm • Dauerdrehmoment bis 18 mNm ... 160 mNm • Schutzart IP40 ... IP54