Bürstenlose DC-Motoren

Höchstleistung auf kleinstem Raum - das FAULHABER-Portfolio reicht heute von 4-poligen Servomotoren für hohe Drehmomente über hocheffiziente Flachmotoren bis zu kleinsten bürstenlosen DC-Mikromotoren.

Durch ihre spezielle Bauart sind bürstenlose Motoren von FAULHABER ideal für den Einsatz in Hochleistungsanwendungen im Überlast- oder Dauerbetrieb bei sehr hohen Lebensdaueranforderungen geeignet.

BLDC Servomotoren

Durchmesser 3 mm ... 44 mm • Länge 8.4 mm ... 90 mm

BLDC Flachmotoren

Durchmesser 15 mm ... 26 mm • Länge 8.8 mm ... 10.4 mm

BLDC Getriebemotoren

Durchmesser 15 mm ... 26 mm • Länge 15.2 mm ... 22 mm • Untersetzung 6 ... 1'257

BLDC Motoren mit int. Speed Controller

Durchmesser 15 mm ... 32 mm • Länge 10.4 mm ... 85.4 mm • Dauerdrehmoment bis 1.8 mNm ... 73 mNm

BLDC Getriebemotoren mit int. Speed Controller

Durchmesser 26 mm ... 26 mm • Länge 22 mm ... 22 mm • Untersetzung 8 ... 1'257