DC-Motoren

Die DC-Motoren von FAULHABER unterscheiden sich von herkömmlichen Eisenanker-DC-Motoren im Wesentlichen durch ihre eisenlose, freitragende Kupferspule in Schrägwicklung.

Durch diesen Aufbau überzeugen die Antriebe mit einem äußerst geringen Trägheitsmoment des Rotors, einer einzigartigen Dynamik und einem rastmomentfreien, präzisen Lauf.

DC-Kleinstmotoren

Durchmesser 6 mm ... 38 mm • Länge 15 mm ... 90 mm

DC-Flachmotoren

Durchmesser 15 mm ... 26 mm • Länge 5,5 mm ... 9,2 mm

DC-Getriebemotoren

Durchmesser 15 mm ... 26 mm • Länge 12 mm ... 21,5 mm • Untersetzung 6 ... 1.257