Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

Planetengetriebe Serie 38/1 S

Eckdaten
Anzahl Getriebestufen:
2 ... 5
Dauerdrehmoment bis:
10 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis:
15 Nm
Untersetzung:
14 ... 1526
Durchmesser:
38 mm
Länge:
40.1 ... 63.5 mm
Vorzüge
Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe
Verwendung von Hochleistungskunststoffen und Keramikbauteilen
Unterschiedliche Wellenlager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager)
Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar
Kompetente Realisierung von kundenspezifischen Ausführungen
Varianten:
Serie 38/1S 14:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 10 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 15 Nm |i : Untersetzung : 14 |Ø : Durchmesser : 38 mm |L : Länge : 40.1 mm
Serie 38/1S 43:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 10 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 15 Nm |i : Untersetzung : 43 |Ø : Durchmesser : 38 mm |L : Länge : 47.9 mm
Serie 38/1S 66:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 10 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 15 Nm |i : Untersetzung : 66 |Ø : Durchmesser : 38 mm |L : Länge : 47.9 mm
Serie 38/1S 134:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 10 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 15 Nm |i : Untersetzung : 134 |Ø : Durchmesser : 38 mm |L : Länge : 55.7 mm
Serie 38/1S 159:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 10 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 15 Nm |i : Untersetzung : 159 |Ø : Durchmesser : 38 mm |L : Länge : 55.7 mm
Serie 38/1S 246:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 10 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 15 Nm |i : Untersetzung : 246 |Ø : Durchmesser : 38 mm |L : Länge : 55.7 mm
Serie 38/1S 415:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 10 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 15 Nm |i : Untersetzung : 415 |Ø : Durchmesser : 38 mm |L : Länge : 63.5 mm
Serie 38/1S 592:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 10 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 15 Nm |i : Untersetzung : 592 |Ø : Durchmesser : 38 mm |L : Länge : 63.5 mm
Serie 38/1S 989:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 10 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 15 Nm |i : Untersetzung : 989 |Ø : Durchmesser : 38 mm |L : Länge : 63.5 mm
Serie 38/1S 1526:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 10 Nm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 15 Nm |i : Untersetzung : 1526 |Ø : Durchmesser : 38 mm |L : Länge : 63.5 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 14
Dauerdrehmoment, max. 10 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 15 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 80 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 40.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 215 g
Betriebstemperaturbereich -20 ... 125 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 43
Dauerdrehmoment, max. 10 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 15 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 70 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 47.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 268 g
Betriebstemperaturbereich -20 ... 125 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 66
Dauerdrehmoment, max. 10 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 15 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 70 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 47.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 268 g
Betriebstemperaturbereich -20 ... 125 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 134
Dauerdrehmoment, max. 10 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 15 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 60 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 55.7 mm
Masse ohne Motor, ca. 320 g
Betriebstemperaturbereich -20 ... 125 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 159
Dauerdrehmoment, max. 10 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 15 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 60 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 55.7 mm
Masse ohne Motor, ca. 320 g
Betriebstemperaturbereich -20 ... 125 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 246
Dauerdrehmoment, max. 10 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 15 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 60 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 55.7 mm
Masse ohne Motor, ca. 320 g
Betriebstemperaturbereich -20 ... 125 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 415
Dauerdrehmoment, max. 10 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 15 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 55 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 63.5 mm
Masse ohne Motor, ca. 375 g
Betriebstemperaturbereich -20 ... 125 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 592
Dauerdrehmoment, max. 10 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 15 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 55 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 63.5 mm
Masse ohne Motor, ca. 375 g
Betriebstemperaturbereich -20 ... 125 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 989
Dauerdrehmoment, max. 10 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 15 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 55 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 63.5 mm
Masse ohne Motor, ca. 375 g
Betriebstemperaturbereich -20 ... 125 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 1526
Dauerdrehmoment, max. 10 Nm
Kurzzeitdrehmoment, max. 15 Nm
Dauereingangsdrehzahl, max. 4000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 55 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 1 °
Länge ohne Motor L2 63.5 mm
Masse ohne Motor, ca. 375 g
Betriebstemperaturbereich -20 ... 125 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl
Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER B
3056 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 3056 ... B
2-Pol-Technologie
3564 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 3564 ... B
2-Pol-Technologie
FAULHABER BX4
3242 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 3242 ... BX4
4-Pol-Technologie
3268 ... BX4 Serie  von FAULHABER
Serie 3268 ... BX4
4-Pol-Technologie
FAULHABER BP4
3274 ... BP4 Serie  von FAULHABER
Serie 3274 ... BP4
4-Pol-Technologie
FAULHABER BXT
4221 ... BXT H Serie  von FAULHABER
Serie 4221 ... BXT H
Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
4221 ... BXT R Serie  von FAULHABER
Serie 4221 ... BXT R
Außenläufer Technologie, ohne Gehäuse
Motoren mit integrierter Elektronik
FAULHABER BX4 SC
3242 ... BX4 SC Serie  von FAULHABER
Serie 3242 ... BX4 SC
mit integriertem Speed Controller, 4-Pol-Technologie
3242 ... BX4 SCDC Serie  von FAULHABER
Serie 3242 ... BX4 SCDC
mit integriertem Speed Controller, 4-Pol-Technologie
3268 ... BX4 SC Serie  von FAULHABER
Serie 3268 ... BX4 SC
mit integriertem Speed Controller, 4-Pol-Technologie
3268 ... BX4 SCDC Serie  von FAULHABER
Serie 3268 ... BX4 SCDC
mit integriertem Speed Controller, 4-Pol-Technologie
FAULHABER BXT SC
4221 ... BXT H SC Serie  von FAULHABER
Serie 4221 ... BXT H SC
mit integriertem Speed Controller, Außenläufer Technologie, mit Gehäuse
DC-Motoren
FAULHABER CR
3242 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 3242 ... CR
Graphitkommutierung
3257 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 3257 ... CR
Graphitkommutierung
3272 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 3272 ... CR
Graphitkommutierung
3863 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 3863 ... CR
Graphitkommutierung
3890 ... CR Serie  von FAULHABER
Serie 3890 ... CR
Graphitkommutierung

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
pdf
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 38/1S 14:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 10 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 15 Nm
Untersetzung: 14
Durchmesser: 38 mm
Länge: 40.1 mm
Gewählte Variante
Serie 38/1S 43:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 10 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 15 Nm
Untersetzung: 43
Durchmesser: 38 mm
Länge: 47.9 mm
Gewählte Variante
Serie 38/1S 66:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 10 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 15 Nm
Untersetzung: 66
Durchmesser: 38 mm
Länge: 47.9 mm
Gewählte Variante
Serie 38/1S 134:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 10 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 15 Nm
Untersetzung: 134
Durchmesser: 38 mm
Länge: 55.7 mm
Gewählte Variante
Serie 38/1S 159:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 10 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 15 Nm
Untersetzung: 159
Durchmesser: 38 mm
Länge: 55.7 mm
Gewählte Variante
Serie 38/1S 246:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 10 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 15 Nm
Untersetzung: 246
Durchmesser: 38 mm
Länge: 55.7 mm
Gewählte Variante
Serie 38/1S 415:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 10 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 15 Nm
Untersetzung: 415
Durchmesser: 38 mm
Länge: 63.5 mm
Gewählte Variante
Serie 38/1S 592:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 10 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 15 Nm
Untersetzung: 592
Durchmesser: 38 mm
Länge: 63.5 mm
Gewählte Variante
Serie 38/1S 989:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 10 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 15 Nm
Untersetzung: 989
Durchmesser: 38 mm
Länge: 63.5 mm
Gewählte Variante
Serie 38/1S 1526:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 10 Nm
Kurzzeitdrehmoment bis: 15 Nm
Untersetzung: 1526
Durchmesser: 38 mm
Länge: 63.5 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.