Planetaire reductoren

Door hun robuuste constructie zijn de planetaire reductoren in combinatie met DC-micromotoren van FAULHABER zeer geschikt voor toepassingen met een hoog koppel en een grote belasting.

Voor toepassingen waar een middelgroot tot groot koppel nodig is biedt FAULHABER planetaire reductoren van hoogwaardige kunststofsoorten.

Baten en voordelen:

Beschikbaar in metalen of kunststof uitvoering · Beschikbaar met een breed aanbod aan aslagers waaronder gesinterde, keramische en kogellagers · Aangepaste versie voor groter temperatuurbereik en speciale omgevingsomstandigheden beschikbaar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Planetaire reductoren
Serie 22EKV

  

  • diameter 22 mm

Serie 22EKV Varianten

Product N Mcont. (mNm) Mint. (mNm) n:1
22EKV 19:1 2 400 800 19:1
22EKV 28:1 2 400 800 28:1
22EKV 69:1 3 600 1.200 69:1
22EKV 102:1 3 600 1.200 102:1
22EKV 152:1 3 800 1.600 152:1
22EKV 249:1 4 800 1.600 249:1
22EKV 369:1 4 1.000 2.000 369:1
22EKV 546:1 4 1.200 2.000 546:1
22EKV 809:1 4 1.200 2.000 809:1
22EKV 896:1 5 1.200 2.000 896:1
22EKV 1327:1 5 1.200 2.000 1.327:1
22EKV 1966:1 5 1.200 2.000 1.966:1
22EKV 2913:1 5 1.200 2.000 2.913:1
22EKV 3225:1 6 1.200 2.000 3.225:1
22EKV 4315:1 5 1.200 2.000 4.315:1
22EKV 4315:1 6 1.200 2.000 4.778:1
22EKV 7078:1 6 1.200 2.000 7.078:1
22EKV 10486:1 6 1.200 2.000 10.486:1
22EKV 15534:1 6 1.200 2.000 15.534:1
22EKV 23014:1 6 1.200 2.000 23.014:1

Planetaire reductoren
Serie 22EKV

  

  • diameter 22 mm

Motoren

Planetaire reductoren
Serie 22EKV

  

  • diameter 22 mm

img

 

Planetaire reductoren
Serie 22EKV

  

  • diameter 22 mm

Gegevensblad

Technische informatie

Reductieverhoudingen absoluut

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.