Planetengetriebe

Durch ihre robuste Bauweise eignen sich FAULHABER Metall-Planetengetriebe in Kombination mit FAULHABER DC-Kleinstmotoren ideal für Anwendungen, bei denen höchste Drehmomente gefragt sind.

Bei mittleren Abtriebsmomenten bieten FAULHABER Kunststoff-Planetengetriebe mit ihrer außergewöhnlichen Materialkombination das beste Preis-/Leistungsverhältnis.

Nutzen und Vorteile

Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe · Unterschiedliche Abtriebslager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager) · Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Planetengetriebe
Serie 22EKV

  

  • Durchmesser 22 mm

Serie 22EKV Varianten

Produkt N Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1
22EKV 19:1 2 400 800 19:1
22EKV 28:1 2 400 800 28:1
22EKV 69:1 3 600 1.200 69:1
22EKV 102:1 3 600 1.200 102:1
22EKV 152:1 3 800 1.600 152:1
22EKV 249:1 4 800 1.600 249:1
22EKV 369:1 4 1.000 2.000 369:1
22EKV 546:1 4 1.200 2.000 546:1
22EKV 809:1 4 1.200 2.000 809:1
22EKV 896:1 5 1.200 2.000 896:1
22EKV 1327:1 5 1.200 2.000 1.327:1
22EKV 1966:1 5 1.200 2.000 1.966:1
22EKV 2913:1 5 1.200 2.000 2.913:1
22EKV 3225:1 6 1.200 2.000 3.225:1
22EKV 4315:1 5 1.200 2.000 4.315:1
22EKV 4315:1 6 1.200 2.000 4.778:1
22EKV 7078:1 6 1.200 2.000 7.078:1
22EKV 10486:1 6 1.200 2.000 10.486:1
22EKV 15534:1 6 1.200 2.000 15.534:1
22EKV 23014:1 6 1.200 2.000 23.014:1

Planetengetriebe
Serie 22EKV

  

  • Durchmesser 22 mm

Motoren

Planetengetriebe
Serie 22EKV

  

  • Durchmesser 22 mm

img

 

Planetengetriebe
Serie 22EKV

  

  • Durchmesser 22 mm

Datenblatt

Technische Informationen

Untersetzungsverhältnis absolut

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.