Borstelloze DC-tandwielmotoren

De innovatieve BLDC-tandwielmotoren van FAULHABER zijn ook beschikbaar met een extreem compacte, geïntegreerde tandwielkast voor toerentalreductie en een aanzienlijke stijging van het uitvoerkoppel.

Er is een breed aanbod aan reductieverhoudingen beschikbaar in één en hetzelfde compacte behuizingsontwerp.

Baten en voordelen:

Extreem compact Soepel en stil Verschillende reductieverhoudingen bij het zelfde motorformaat

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Borstelloze DC-tandwielmotoren
Serie 2622...B

  

  • diameter 26 mm
  • • lengte 22 mm

Serie 2622...B Varianten

Product UN (V) Mcont. (mNm) Mint. (mNm) n:1
2622S006B 8:1 6 9 30 8:1
2622S006B 22:1 6 23 75 22:1
2622S006B 33:1 6 30 100 33:1
2622S006B 112:1 6 93 180 112:1
2622S006B 207:1 6 100 180 207:1
2622S006B 361:1 6 100 180 361:1
2622S006B 814:1 6 100 180 814:1
2622S006B 1257:1 6 100 180 1.257:1
2622S012B 8:1 12 9 30 8:1
2622S012B 22:1 12 23 75 22:1
2622S012B 33:1 12 30 100 33:1
2622S012B 112:1 12 93 180 112:1
2622S012B 207:1 12 100 180 207:1
2622S012B 361:1 12 100 180 361:1
2622S012B 814:1 12 100 180 814:1
2622S012B 1257:1 12 100 180 1.257:1

Borstelloze DC-tandwielmotoren
Serie 2622...B

  

  • diameter 26 mm
  • • lengte 22 mm

Aandrijfselektronica

Accessories

Borstelloze DC-tandwielmotoren
Serie 2622...B

  

  • diameter 26 mm
  • • lengte 22 mm

img

 

Borstelloze DC-tandwielmotoren
Serie 2622...B

  

  • diameter 26 mm
  • • lengte 22 mm

Gegevensblad

Technische informatie

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.