Bürstenlose DC-Getriebemotoren

Die innovativen FAULHABER bürstenlosen DC-Getriebemotoren sind mit sehr kompakten integrierten Stirnradgetrieben ausgestattet, die eine Drehzahlreduktion und ein signifikant höheres Drehmoment ermöglichen.

In gehäusekonformer Bauform stehen Getriebe für unterschiedlichste Untersetzungsverhältnisse zur Verfügung.

Nutzen und Vorteile

Äußerst kompakt · Hohe Laufruhe · Getriebe für unterschiedlichste Untersetzungsverhältnisse

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Bürstenlose DC-Getriebemotoren
Serie 2622...B

  

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 22 mm

Serie 2622...B Varianten

Produkt UN(V) Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1
2622S006B 8:1 6 9 30 8:1
2622S006B 22:1 6 23 75 22:1
2622S006B 33:1 6 30 100 33:1
2622S006B 112:1 6 93 180 112:1
2622S006B 207:1 6 100 180 207:1
2622S006B 361:1 6 100 180 361:1
2622S006B 814:1 6 100 180 814:1
2622S006B 1257:1 6 100 180 1.257:1
2622S012B 8:1 12 9 30 8:1
2622S012B 22:1 12 23 75 22:1
2622S012B 33:1 12 30 100 33:1
2622S012B 112:1 12 93 180 112:1
2622S012B 207:1 12 100 180 207:1
2622S012B 361:1 12 100 180 361:1
2622S012B 814:1 12 100 180 814:1
2622S012B 1257:1 12 100 180 1.257:1

Bürstenlose DC-Getriebemotoren
Serie 2622...B

  

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 22 mm

Steuerungen

Zubehör

Bürstenlose DC-Getriebemotoren
Serie 2622...B

  

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 22 mm

img

 

Bürstenlose DC-Getriebemotoren
Serie 2622...B

  

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 22 mm

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.