Borstelloze DC-tandwielmotoren

De innovatieve BLDC-tandwielmotoren van FAULHABER zijn ook beschikbaar met een extreem compacte, geïntegreerde tandwielkast voor toerentalreductie en een aanzienlijke stijging van het uitvoerkoppel.

Er is een breed aanbod aan reductieverhoudingen beschikbaar in één en hetzelfde compacte behuizingsontwerp.

Baten en voordelen:

Extreem compact Soepel en stil Verschillende reductieverhoudingen bij het zelfde motorformaat

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Borstelloze DC-tandwielmotoren
Serie 1515...B

  

  • diameter 15 mm
  • • lengte 15,2 mm

Serie 1515...B Varianten

Product UN (V) Mcont. (mNm) Mint. (mNm) n:1
1515U006B 6:1 6 1,4 3 6:1
1515U006B 13:1 6 2,8 5 13:1
1515U006B 39:1 6 7 10 39:1
1515U006B 112:1 6 19,8 30 112:1
1515U006B 324:1 6 30 50 324:1
1515U012B 6:1 12 1,4 3 6:1
1515U012B 13:1 12 2,8 5 13:1
1515U012B 39:1 12 7 10 39:1
1515U012B 112:1 12 19,8 30 112:1
1515U012B 324:1 12 30 50 324:1

Borstelloze DC-tandwielmotoren
Serie 1515...B

  

  • diameter 15 mm
  • • lengte 15,2 mm

Aandrijfelectronica

Accessories

Borstelloze DC-tandwielmotoren
Serie 1515...B

  

  • diameter 15 mm
  • • lengte 15,2 mm

img

 

Borstelloze DC-tandwielmotoren
Serie 1515...B

  

  • diameter 15 mm
  • • lengte 15,2 mm

Gegevensblad

Technische informatie

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.