Bürstenlose DC-Getriebemotoren

Die innovativen FAULHABER bürstenlosen DC-Getriebemotoren sind mit sehr kompakten integrierten Stirnradgetrieben ausgestattet, die eine Drehzahlreduktion und ein signifikant höheres Drehmoment ermöglichen.

In gehäusekonformer Bauform stehen Getriebe für unterschiedlichste Untersetzungsverhältnisse zur Verfügung.

Nutzen und Vorteile

Äußerst kompakt · Hohe Laufruhe · Getriebe für unterschiedlichste Untersetzungsverhältnisse

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Bürstenlose DC-Getriebemotoren
Serie 1515...B

  

  • Durchmesser 15 mm
  • • Länge 15,2 mm

Serie 1515...B Varianten

Produkt UN(V) Mcont.(mNm) Mint.(mNm) n:1
1515U006B 6:1 6 1,4 3 6:1
1515U006B 13:1 6 2,8 5 13:1
1515U006B 39:1 6 7 10 39:1
1515U006B 112:1 6 19,8 30 112:1
1515U006B 324:1 6 30 50 324:1
1515U012B 6:1 12 1,4 3 6:1
1515U012B 13:1 12 2,8 5 13:1
1515U012B 39:1 12 7 10 39:1
1515U012B 112:1 12 19,8 30 112:1
1515U012B 324:1 12 30 50 324:1

Bürstenlose DC-Getriebemotoren
Serie 1515...B

  

  • Durchmesser 15 mm
  • • Länge 15,2 mm

Steuerungen

Zubehör

Bürstenlose DC-Getriebemotoren
Serie 1515...B

  

  • Durchmesser 15 mm
  • • Länge 15,2 mm

img

 

Bürstenlose DC-Getriebemotoren
Serie 1515...B

  

  • Durchmesser 15 mm
  • • Länge 15,2 mm

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.