Borstelloze platte DC-micromotoren

Platte borstelloze micromotoren van FAULHABER zijn gebaseerd op een innovatieve ijzerloze motorspoel die hen niet alleen de platste motoren op de markt maken maar ook zorgen voor een soepele werking in een compacte, hoogwaardige constructie.

Deze motoren kenmerken zich door hun uitstekende toerentalregeling, fluisterstille werking en extreem lage gewicht.

Baten en voordelen:

IJzerloos ontwerp · Hogere efficiëntie dan veel andere motortypes · Nauwkeurige toerentalregeling · Plat, licht en extreem compact

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Borstelloze platte DC-micromotoren
Serie 2610...B

Vierpolentechnologie

  • diameter 26 mm
  • • lengte 10,4 mm

Serie 2610...B Varianten

Product UN (V) Me max. (mNm) MH (mNm) n0 (min⁻¹) P2max. (W)
2610T006B 6 3,1 7,54 6.400 0
2610T012B 12 3,1 7,45 6.400 0

Borstelloze platte DC-micromotoren
Serie 2610...B

Vierpolentechnologie

  • diameter 26 mm
  • • lengte 10,4 mm

Aandrijfelectronica

Accessories

Borstelloze platte DC-micromotoren
Serie 2610...B

Vierpolentechnologie

  • diameter 26 mm
  • • lengte 10,4 mm

img

 

Borstelloze platte DC-micromotoren
Serie 2610...B

Vierpolentechnologie

  • diameter 26 mm
  • • lengte 10,4 mm

Gegevensblad

Technische informatie

3D-CAD Files

Gelieve het formulier in te vullen zodat wij u op korte termijn de gewenste informatie kunnen toesturen. De door u verstrekte adresgegevens worden door FAULHABER vertrouwelijk behandeld.
Onderwerp
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.