Bürstenlose DC-Flachmotoren

FAULHABER DC-Flachmotoren basieren auf dem einzigartigen Prinzip der freitragenden eisenlosen Rotorspule und vereinen äußerst flache Bauweise und hohe Laufruhe miteinander.

Diese Motoren zeichnen sich besonders durch eine exzellente Drehzahlregelung, hohe Laufruhe und besonders niedriges Gewicht aus.

Nutzen und Vorteile

Eisenlose Bauweise · Hocheffizient · Präzise Drehzahlregelung · Flach, leicht und äußerst kompakt

imgimgimg
  • img
  • img
  • img

Bürstenlose DC-Flachmotoren
Serie 2610...B

4-Pol-Technologie

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 10,4 mm

Serie 2610...B Varianten

Produkt UN(V) Me max.(mNm) MH(mNm) n0(min⁻¹) P2max.(W)
2610T006B 6 3,1 7,54 6.400 0
2610T012B 12 3,1 7,45 6.400 0

Bürstenlose DC-Flachmotoren
Serie 2610...B

4-Pol-Technologie

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 10,4 mm

Steuerungen

Zubehör

Bürstenlose DC-Flachmotoren
Serie 2610...B

4-Pol-Technologie

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 10,4 mm

img

 

Bürstenlose DC-Flachmotoren
Serie 2610...B

4-Pol-Technologie

  • Durchmesser 26 mm
  • • Länge 10,4 mm

Datenblatt

Technische Informationen

3D-CAD Dateien

Bitte füllen Sie das Formular aus, damit wir Ihnen kurzfristig die gewünschten Informationen zukommen lassen können. Die von Ihnen angegebenen Adressdaten werden von FAULHABER vertraulich behandelt.
Betreff
Name

Danke für Ihre Nachricht. Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.

Wir werden sobald wie möglich mit Ihnen in Kontakt treten.