Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

Bürstenlose DC-Flachmotoren Serie 2610 ... B

4-Pol-Technologie

Eckdaten
Nennspannung:
6 ... 12 V
Nenndrehmoment bis:
2.87 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
6400 min⁻¹
Anhaltemoment bis:
7.543 mNm
Durchmesser:
26 mm
Länge:
10.4 mm
Vorzüge
Extrem flache Bauweise. Längenbereich von 9 mm bis 22 mm
4-Pol-Bauweise
Elektronische Kommutierung mit 3 digitalen Hall Sensoren
Integrierte Stirnradgetriebe minimaler Länge mit hohen Untersetzungsverhältnissen lieferbar
Präziser Gleichlauf
Varianten:
Serie 2610T006B
UN : Nennspannung : 6 V |MN : Nenndrehmoment bis : 2.87 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 6400 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 7.543 mNm |Ø : Durchmesser : 26 mm |L : Länge : 10.4 mm
Serie 2610T012B
UN : Nennspannung : 12 V |MN : Nenndrehmoment bis : 2.85 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 6400 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 7.453 mNm |Ø : Durchmesser : 26 mm |L : Länge : 10.4 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 6.97 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 79 %
Leerlaufdrehzahln0 6400 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.01 A
AnhaltemomentMH 7.543 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.035 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 8.85 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 1085 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.922 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 8.8 mNm/A
StromkonstantekI 0.114 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 859 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 486 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 71 ms
RotorträgheitsmomentJ 7.9 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 9 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 33 / 27 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 23.6 / 222 s
Betriebstemperaturbereich -25 ... 80 °C
Wicklungstemperatur, max. 80 °C
Gehäusematerial Kunststoff
Masse 20.1 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 40000 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 28.2 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 79 %
Leerlaufdrehzahln0 6400 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.005 A
AnhaltemomentMH 7.453 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.035 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 8.85 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 543 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.842 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 17.6 mNm/A
StromkonstantekI 0.057 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 870 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 1945 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 72 ms
RotorträgheitsmomentJ 7.9 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 9 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 33 / 27 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 23.6 / 222 s
Betriebstemperaturbereich -25 ... 80 °C
Wicklungstemperatur, max. 80 °C
Gehäusematerial Kunststoff
Masse 20.1 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 40000 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (2610T006B)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 6 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (2610T006B)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (2610T012B)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 12 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (2610T012B)
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
FAULHABER B-Flat Serie 2610 ... B von FAULHABER
FAULHABER B-Flat Serie 2610 ... B von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 2610T006B
4-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Nenndrehmoment bis: 2.87 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 6400 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 7.543 mNm
Durchmesser: 26 mm
Länge: 10.4 mm
Gewählte Variante
Serie 2610T012B
4-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Nenndrehmoment bis: 2.85 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 6400 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 7.453 mNm
Durchmesser: 26 mm
Länge: 10.4 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.