Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Nennspannung | UN | 6 V |
Anschlusswiderstand, Phase-Phase | R | 22 Ω |
Wirkungsgrad, max. | ηmax. | 54 % |
Leerlaufdrehzahl | n0 | 15000 min⁻¹ |
Leerlaufstrom | I0 | 0.019 A |
Anhaltemoment | MH | 0.953 mNm |
Reibungsdrehmoment, statisch | C0 | 0.019 mNm |
Reibungsdrehmoment, dynamisch | CV | 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ |
Drehzahlkonstante | kn | 2682 min⁻¹/V |
Generator-Spannungskonstante | kE | 0.373 mV/min⁻¹ |
Drehmomentkonstante | kM | 3.56 mNm/A |
Stromkonstante | kI | 0.281 A/mNm |
Steigung der n-M-Kennlinie | Δn/ΔM | 16577 min⁻¹/mNm |
Anschlussinduktivität, Phase-Phase | L | 570 µH |
Mechanische Anlaufzeitkonstante | τm | 120 ms |
Rotorträgheitsmoment | J | 0.69 gcm² |
Winkelbeschleunigung | αmax. | 14 ·10³rad/s² |
Wärmewiderstände | Rth1/Rth2 | 65 / 45 K/W |
Thermische Zeitkonstante | τw1/τw2 | 12 / 133 s |
Betriebstemperaturbereich | -25 ... 80 °C | |
Wicklungstemperatur, max. | 80 °C | |
Gehäusematerial | Kunststoff | |
Masse | 6.9 g | |
Drehrichtung | reversibel, ansteuerungsbedingt | |
Drehzahl bis | nmax. | 40000 min⁻¹ |
Polpaarzahl | 2 | |
Hallsensoren | digital | |
Magnetmaterial | NdFeB |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Nennspannung | UN | 12 V |
Anschlusswiderstand, Phase-Phase | R | 92.7 Ω |
Wirkungsgrad, max. | ηmax. | 53 % |
Leerlaufdrehzahl | n0 | 14900 min⁻¹ |
Leerlaufstrom | I0 | 0.009 A |
Anhaltemoment | MH | 0.904 mNm |
Reibungsdrehmoment, statisch | C0 | 0.019 mNm |
Reibungsdrehmoment, dynamisch | CV | 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ |
Drehzahlkonstante | kn | 1339 min⁻¹/V |
Generator-Spannungskonstante | kE | 0.747 mV/min⁻¹ |
Drehmomentkonstante | kM | 7.13 mNm/A |
Stromkonstante | kI | 0.14 A/mNm |
Steigung der n-M-Kennlinie | Δn/ΔM | 17423 min⁻¹/mNm |
Anschlussinduktivität, Phase-Phase | L | 2282 µH |
Mechanische Anlaufzeitkonstante | τm | 126 ms |
Rotorträgheitsmoment | J | 0.69 gcm² |
Winkelbeschleunigung | αmax. | 13 ·10³rad/s² |
Wärmewiderstände | Rth1/Rth2 | 65 / 45 K/W |
Thermische Zeitkonstante | τw1/τw2 | 12 / 133 s |
Betriebstemperaturbereich | -25 ... 80 °C | |
Wicklungstemperatur, max. | 80 °C | |
Gehäusematerial | Kunststoff | |
Masse | 6.9 g | |
Drehrichtung | reversibel, ansteuerungsbedingt | |
Drehzahl bis | nmax. | 40000 min⁻¹ |
Polpaarzahl | 2 | |
Hallsensoren | digital | |
Magnetmaterial | NdFeB |