Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

Bürstenlose DC-Flachmotoren Serie 1509 ... B

4-Pol-Technologie

Eckdaten
Nennspannung:
6 ... 12 V
Nenndrehmoment bis:
0.45 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
15000 min⁻¹
Anhaltemoment bis:
0.953 mNm
Durchmesser:
15 mm
Länge:
8.8 mm
Vorzüge
Extrem flache Bauweise. Längenbereich von 9 mm bis 22 mm
4-Pol-Bauweise
Elektronische Kommutierung mit 3 digitalen Hall Sensoren
Integrierte Stirnradgetriebe minimaler Länge mit hohen Untersetzungsverhältnissen lieferbar
Präziser Gleichlauf
Varianten:
Serie 1509T006B
UN : Nennspannung : 6 V |MN : Nenndrehmoment bis : 0.45 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 15000 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 0.953 mNm |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 8.8 mm
Serie 1509T012B
UN : Nennspannung : 12 V |MN : Nenndrehmoment bis : 0.44 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 14900 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 0.904 mNm |Ø : Durchmesser : 15 mm |L : Länge : 8.8 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 6 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 22 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 54 %
Leerlaufdrehzahln0 15000 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.019 A
AnhaltemomentMH 0.953 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.019 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 2682 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.373 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 3.56 mNm/A
StromkonstantekI 0.281 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 16577 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 570 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 120 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.69 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 14 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 12 / 133 s
Betriebstemperaturbereich -25 ... 80 °C
Wicklungstemperatur, max. 80 °C
Gehäusematerial Kunststoff
Masse 6.9 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 40000 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 12 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 92.7 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 53 %
Leerlaufdrehzahln0 14900 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.009 A
AnhaltemomentMH 0.904 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.019 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 1339 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.747 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 7.13 mNm/A
StromkonstantekI 0.14 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 17423 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 2282 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 126 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.69 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 13 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 65 / 45 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 12 / 133 s
Betriebstemperaturbereich -25 ... 80 °C
Wicklungstemperatur, max. 80 °C
Gehäusematerial Kunststoff
Masse 6.9 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 40000 min⁻¹
Polpaarzahl 2
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1509T006B)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 6 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1509T006B)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1509T012B)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 12 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1509T012B)
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
FAULHABER B-Flat Serie 1509 ... B von FAULHABER
FAULHABER B-Flat Serie 1509 ... B von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 1509T006B
4-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 6 V
Nenndrehmoment bis: 0.45 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 15000 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 0.953 mNm
Durchmesser: 15 mm
Länge: 8.8 mm
Gewählte Variante
Serie 1509T012B
4-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 12 V
Nenndrehmoment bis: 0.44 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 14900 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 0.904 mNm
Durchmesser: 15 mm
Länge: 8.8 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.