Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat

Servomoteurs C.C. sans balais Série 3268 ... BX4 SC

avec contrôleur de vitesse intégré
Technologie 4-pôles

Particularités clés
Tension nominale:
24 V
Couple nominal jusqu'à:
99 mNm
Vitesse à vide jusqu'à:
5100 min⁻¹
Diamètre:
32 mm
Longueur:
85.4 mm
Avantages
Couple élevé et rigidité de vitesse grâce à la technologie à 4 pôles
Contrôle de vitesse dans des espaces d‘installation restreints; grâce aux capteurs analogiques à effet Hall en option, également disponible dans la plage de vitesse faible à partir de 50 min-1
Concept de montage modulaire conforme au diamètre avec limitation de courant intégrée
Programmation simple et pratique à l‘aide de Motion Manager et de l‘adaptateur de programmation
Haute fiabilité et longue durée de vie
Rotor équilibré dynamiquement, fonctionnement silencieux
Variantes:
Série 3268G024BX4 SC
UN : Tension nominale : 24 V |MN : Couple nominal jusqu'à : 99 mNm |n0 : Vitesse à vide jusqu'à : 5100 min⁻¹ |Ø : Diamètre : 32 mm |L : Longueur : 85.4 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tension nominaleUN 24 V
Rendement, max.ηmax. 95 %
Vitesse à viden0 5100 min⁻¹
Constante de couplekM 43.5 mNm/A
Température d'utilisation -40 ... 100 °C
Matériau du boîtier acier inoxydable
Masse 305 g
Nombre de paires de pôles 4
Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie, il comprend également la flasque de montage en plastique ou métal (Procédure de montage: IM B 5).
La droite montre le point de travail à tension maximale. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation Umot >UN.

Réducteurs planétaires
FAULHABER GPT
Actuateurs linéaires
FAULHABER L
32L ... ML Série  de FAULHABER
Série 32L ... ML
Réducteur avec vis-mère intégrée, filetage métrique
32L ... PB Série  de FAULHABER
Série 32L ... PB
Réducteur avec vis à billes intégrée, haute précision
32L ... SB Série  de FAULHABER
Série 32L ... SB
Réducteur avec vis à billes intégrée, version standard
32L ... TL Série  de FAULHABER
Série 32L ... TL
Réducteur avec vis-mère intégrée, filetage trapézoïdal
Accessoires
Adaptateur et câbles
6501.00088 Série  de FAULHABER
Série 6501.00088
Platine pour programmation
6501.00096 Série  de FAULHABER
Série 6501.00096
Platine pour programmation USB
6501.00097 Série  de FAULHABER
Série 6501.00097
Platine pour programmation USB
6501.00112 Série  de FAULHABER
Série 6501.00112
Platine d’adaptation SCS » USB

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
pdf
Matrice d'accessoires
pdf
Manuel technique
zip
Fichier 3D-CAD

Logiciel

Application note

pdf
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
pdf
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
pdf
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Declarations of Conformity

pdf
EG-00048-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00049-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC
FAULHABER BX4 SC Série 3268 ... BX4 SC de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 3268G024BX4 SC
avec contrôleur de vitesse intégré
Technologie 4-pôles
Particularités clés
Tension nominale: 24 V
Couple nominal jusqu'à: 99 mNm
Vitesse à vide jusqu'à: 5100 min⁻¹
Diamètre: 32 mm
Longueur: 85.4 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.