Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

Bürstenlose DC-Servomotoren Serie 3268 ... BX4 SC

mit integriertem Speed Controller
4-Pol-Technologie

Eckdaten
Nennspannung:
24 V
Nenndrehmoment bis:
99 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
5100 min⁻¹
Durchmesser:
32 mm
Länge:
85.4 mm
Vorzüge
Hohes Drehmoment und Drehzahlsteifigkeit durch 4-Pol Technologie
Drehzahlregelung auf kleinstem Bauraum, durch optionale analoge Hallsensoren auch in niedrigem Drehzahlbereich ab 50 min-1 verfügbar
Modulares durchmesserkonformes Anbaukonzept mit integrierter Strombegrenzung
Einfache und komfortable Programmierung über Motion Manager und Programmieradapter
Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
Dynamisch gewuchteter Rotor, ruhiger Lauf
Varianten:
Serie 3268G024BX4 SC
UN : Nennspannung : 24 V |MN : Nenndrehmoment bis : 99 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 5100 min⁻¹ |Ø : Durchmesser : 32 mm |L : Länge : 85.4 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
Wirkungsgrad, max.ηmax. 95 %
Leerlaufdrehzahln0 5100 min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 43.5 mNm/A
Betriebstemperaturbereich -40 ... 100 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 305 g
Polpaarzahl 4
Arbeitsbereiche

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment.
Die Darstellung beinhaltet sowohl die Montage am Kunststoff- als auch am Metallflansch. (Montageart: IM B 5)
Die Nennspannungsgerade beschreibt die bei Nennspannung maximal erreichbaren Arbeitspunkte. Arbeitspunkte oberhalb dieser Gerade benötigen eine Versorgungsspannung Umot >UN.

Planetengetriebe
FAULHABER GPT
32GPT Serie  von FAULHABER
Serie 32GPT
Hohes Drehmoment
42GPT Serie  von FAULHABER
Serie 42GPT
Hohes Drehmoment
Linearaktuatoren
FAULHABER L
32L ... ML Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... ML
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, metrisches Gewinde
32L ... PB Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... PB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, höhere Genauigkeit
32L ... SB Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... SB
Getriebe mit integrierter Kugelumlaufspindel, Standard Ausführung
32L ... TL Serie  von FAULHABER
Serie 32L ... TL
Getriebe mit integrierter Gewindespindel, Trapezgewinde
Zubehör
Adapter & Leitungen
6501.00088 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00088
Programmieradapter
6501.00096 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00096
Programmieradapter USB
6501.00097 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00097
Programmieradapter USB
6501.00112 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00112
Anschlussadapter SCS » USB
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
pdf
Zubehörteile Kombination
pdf
Gerätehandbuch
zip
3D-CAD Dateien

Software

Application note

pdf
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
pdf
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
pdf
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Declarations of Conformity

pdf
EG-00048-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC

Declarations of Incorporation

pdf
EG-00049-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC
FAULHABER BX4 SC Serie 3268 ... BX4 SC von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 3268G024BX4 SC
mit integriertem Speed Controller
4-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 24 V
Nenndrehmoment bis: 99 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 5100 min⁻¹
Durchmesser: 32 mm
Länge: 85.4 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.