Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

Lineare DC-Servomotoren Serie LM 2070 ... 12

für sin/cos Ansteuerung

Eckdaten
Dauerkraft bis:
9.2 N
Hublänge:
40 ... 220 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
27.4 mm
Länge:
74 mm
Vorzüge
Hohe Dynamik
Ausgezeichnetes Leistungs-/ Volumenverhältnis
Keine Rastmomente vorhanden
Antimagnetisches Metallgehäuse
Kompakte und robuste Konstruktion
Benötigt keine Schmierung
Einfacher Einbau und Inbetriebnahme
Varianten:
Serie LM 2070-040-12
Fe max : Dauerkraft bis : 9.2 N |Smax : Hublänge : 40 mm |W : Breite : 20 mm |H : Höhe : 27.4 mm |L : Länge : 74 mm
Serie LM 2070-080-12
Fe max : Dauerkraft bis : 9.2 N |Smax : Hublänge : 80 mm |W : Breite : 20 mm |H : Höhe : 27.4 mm |L : Länge : 74 mm
Serie LM 2070-120-12
Fe max : Dauerkraft bis : 9.2 N |Smax : Hublänge : 120 mm |W : Breite : 20 mm |H : Höhe : 27.4 mm |L : Länge : 74 mm
Serie LM 2070-160-12
Fe max : Dauerkraft bis : 9.2 N |Smax : Hublänge : 160 mm |W : Breite : 20 mm |H : Höhe : 27.4 mm |L : Länge : 74 mm
Serie LM 2070-220-12
Fe max : Dauerkraft bis : 9.2 N |Smax : Hublänge : 220 mm |W : Breite : 20 mm |H : Höhe : 27.4 mm |L : Länge : 74 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
DauerkraftFe max. 9.2 N
SpitzenkraftFp max. 27.6 N
DauerstromIe max. 0.79 A
SpitzenstromIp max. 2.4 A
Generator-SpannungskonstantekE 9.5 V/m/s
KraftkonstantekF 11.64 N/A
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 10.83 Ω
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 1125 µH
WärmewiderständeRth1 /Rth2 3.1 / 9.3 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1 /τw2 30 / 1200 s
Betriebstemperaturbereich -20 ... 125 °C
Magnetischer Polabstandτm 24 mm
Läuferstab Lager Polymer Hülse
Gehäusematerial Metall, antimagnetisch
Bewegungsrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
HublängeS max. 40 mm
Wiederholgenauigkeitσr 100 µm
Genauigkeitσa 500 µm
Beschleunigungae max. 83.7 m/s²
Geschwindigkeitve max. 1.8 m/s
LäuferstablängeL1 134 mm
Läuferstabmassemm 110 g
Gesamtmassemt 248 g

Values at 22° and nominal voltageValue
DauerkraftFe max. 9.2 N
SpitzenkraftFp max. 27.6 N
DauerstromIe max. 0.79 A
SpitzenstromIp max. 2.4 A
Generator-SpannungskonstantekE 9.5 V/m/s
KraftkonstantekF 11.64 N/A
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 10.83 Ω
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 1125 µH
WärmewiderständeRth1 /Rth2 3.1 / 9.3 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1 /τw2 30 / 1200 s
Betriebstemperaturbereich -20 ... 125 °C
Magnetischer Polabstandτm 24 mm
Läuferstab Lager Polymer Hülse
Gehäusematerial Metall, antimagnetisch
Bewegungsrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
HublängeS max. 80 mm
Wiederholgenauigkeitσr 100 µm
Genauigkeitσa 600 µm
Beschleunigungae max. 61.3 m/s²
Geschwindigkeitve max. 2.2 m/s
LäuferstablängeL1 182 mm
Läuferstabmassemm 150 g
Gesamtmassemt 288 g

Values at 22° and nominal voltageValue
DauerkraftFe max. 9.2 N
SpitzenkraftFp max. 27.6 N
DauerstromIe max. 0.79 A
SpitzenstromIp max. 2.4 A
Generator-SpannungskonstantekE 9.5 V/m/s
KraftkonstantekF 11.64 N/A
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 10.83 Ω
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 1125 µH
WärmewiderständeRth1 /Rth2 3.1 / 9.3 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1 /τw2 30 / 1200 s
Betriebstemperaturbereich -20 ... 125 °C
Magnetischer Polabstandτm 24 mm
Läuferstab Lager Polymer Hülse
Gehäusematerial Metall, antimagnetisch
Bewegungsrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
HublängeS max. 120 mm
Wiederholgenauigkeitσr 100 µm
Genauigkeitσa 700 µm
Beschleunigungae max. 51.1 m/s²
Geschwindigkeitve max. 2.5 m/s
LäuferstablängeL1 218 mm
Läuferstabmassemm 180 g
Gesamtmassemt 318 g

Values at 22° and nominal voltageValue
DauerkraftFe max. 9.2 N
SpitzenkraftFp max. 27.6 N
DauerstromIe max. 0.79 A
SpitzenstromIp max. 2.4 A
Generator-SpannungskonstantekE 9.5 V/m/s
KraftkonstantekF 11.64 N/A
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 10.83 Ω
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 1125 µH
WärmewiderständeRth1 /Rth2 3.1 / 9.3 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1 /τw2 30 / 1200 s
Betriebstemperaturbereich -20 ... 125 °C
Magnetischer Polabstandτm 24 mm
Läuferstab Lager Polymer Hülse
Gehäusematerial Metall, antimagnetisch
Bewegungsrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
HublängeS max. 160 mm
Wiederholgenauigkeitσr 100 µm
Genauigkeitσa 800 µm
Beschleunigungae max. 43.8 m/s²
Geschwindigkeitve max. 2.6 m/s
LäuferstablängeL1 254 mm
Läuferstabmassemm 210 g
Gesamtmassemt 348 g

Values at 22° and nominal voltageValue
DauerkraftFe max. 9.2 N
SpitzenkraftFp max. 27.6 N
DauerstromIe max. 0.79 A
SpitzenstromIp max. 2.4 A
Generator-SpannungskonstantekE 9.5 V/m/s
KraftkonstantekF 11.64 N/A
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 10.83 Ω
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 1125 µH
WärmewiderständeRth1 /Rth2 3.1 / 9.3 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1 /τw2 30 / 1200 s
Betriebstemperaturbereich -20 ... 125 °C
Magnetischer Polabstandτm 24 mm
Läuferstab Lager Polymer Hülse
Gehäusematerial Metall, antimagnetisch
Bewegungsrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
HublängeS max. 220 mm
Wiederholgenauigkeitσr 120 µm
Genauigkeitσa 900 µm
Beschleunigungae max. 35.4 m/s²
Geschwindigkeitve max. 2.8 m/s
LäuferstablängeL1 314 mm
Läuferstabmassemm 260 g
Gesamtmassemt 398 g
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (LM 2070-040-12)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung V

Trapezoides Bewegungsprofil: (t1 = t2 = t3)
Bewegungsdistanz: 40 mm
Reibungskoeffizient: 0,2
Neigungswinkel: 0°
Ruhezeit: 0,1 s
Last:
Die zulässige maximale Last für eine bestimmte Geschwindigkeit bei einer externen Kraft von 0 N.
Externe Kraft:
Die zulässige maximale externe Kraft für eine gegebene Geschwindigkeit bei einer Last von:
- 0,5 kg ––––
- 1,0 kg ------
- 2,0 kg ......

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (LM 2070-040-12)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (LM 2070-080-12)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung V

Trapezoides Bewegungsprofil: (t1 = t2 = t3)
Bewegungsdistanz: 40 mm
Reibungskoeffizient: 0,2
Neigungswinkel: 0°
Ruhezeit: 0,1 s
Last:
Die zulässige maximale Last für eine bestimmte Geschwindigkeit bei einer externen Kraft von 0 N.
Externe Kraft:
Die zulässige maximale externe Kraft für eine gegebene Geschwindigkeit bei einer Last von:
- 0,5 kg ––––
- 1,0 kg ------
- 2,0 kg ......

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (LM 2070-080-12)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (LM 2070-120-12)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung V

Trapezoides Bewegungsprofil: (t1 = t2 = t3)
Bewegungsdistanz: 40 mm
Reibungskoeffizient: 0,2
Neigungswinkel: 0°
Ruhezeit: 0,1 s
Last:
Die zulässige maximale Last für eine bestimmte Geschwindigkeit bei einer externen Kraft von 0 N.
Externe Kraft:
Die zulässige maximale externe Kraft für eine gegebene Geschwindigkeit bei einer Last von:
- 0,5 kg ––––
- 1,0 kg ------
- 2,0 kg ......

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (LM 2070-120-12)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (LM 2070-160-12)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung V

Trapezoides Bewegungsprofil: (t1 = t2 = t3)
Bewegungsdistanz: 40 mm
Reibungskoeffizient: 0,2
Neigungswinkel: 0°
Ruhezeit: 0,1 s
Last:
Die zulässige maximale Last für eine bestimmte Geschwindigkeit bei einer externen Kraft von 0 N.
Externe Kraft:
Die zulässige maximale externe Kraft für eine gegebene Geschwindigkeit bei einer Last von:
- 0,5 kg ––––
- 1,0 kg ------
- 2,0 kg ......

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (LM 2070-160-12)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (LM 2070-220-12)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung V

Trapezoides Bewegungsprofil: (t1 = t2 = t3)
Bewegungsdistanz: 40 mm
Reibungskoeffizient: 0,2
Neigungswinkel: 0°
Ruhezeit: 0,1 s
Last:
Die zulässige maximale Last für eine bestimmte Geschwindigkeit bei einer externen Kraft von 0 N.
Externe Kraft:
Die zulässige maximale externe Kraft für eine gegebene Geschwindigkeit bei einer Last von:
- 0,5 kg ––––
- 1,0 kg ------
- 2,0 kg ......

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (LM 2070-220-12)

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
pdf
Gerätehandbuch
zip
3D-CAD Dateien

Application note

pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors
Lineare DC-Servomotoren Serie LM 2070 ... 12 von FAULHABER
Lineare DC-Servomotoren Serie LM 2070 ... 12 von FAULHABER
Lineare DC-Servomotoren Serie LM 2070 ... 12 von FAULHABER
Lineare DC-Servomotoren Serie LM 2070 ... 12 von FAULHABER
Lineare DC-Servomotoren Serie LM 2070 ... 12 von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie LM 2070-040-12
für sin/cos Ansteuerung
Eckdaten
Dauerkraft bis: 9.2 N
Hublänge: 40 mm
Breite: 20 mm
Höhe: 27.4 mm
Länge: 74 mm
Gewählte Variante
Serie LM 2070-080-12
für sin/cos Ansteuerung
Eckdaten
Dauerkraft bis: 9.2 N
Hublänge: 80 mm
Breite: 20 mm
Höhe: 27.4 mm
Länge: 74 mm
Gewählte Variante
Serie LM 2070-120-12
für sin/cos Ansteuerung
Eckdaten
Dauerkraft bis: 9.2 N
Hublänge: 120 mm
Breite: 20 mm
Höhe: 27.4 mm
Länge: 74 mm
Gewählte Variante
Serie LM 2070-160-12
für sin/cos Ansteuerung
Eckdaten
Dauerkraft bis: 9.2 N
Hublänge: 160 mm
Breite: 20 mm
Höhe: 27.4 mm
Länge: 74 mm
Gewählte Variante
Serie LM 2070-220-12
für sin/cos Ansteuerung
Eckdaten
Dauerkraft bis: 9.2 N
Hublänge: 220 mm
Breite: 20 mm
Höhe: 27.4 mm
Länge: 74 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.